- データシートのダウンロード、サンプルおよび評価ボードの発注:http://www.analog.com/jp/ADXL367
- オンライン技術サポートコミュニティのEngineerZone™でエンジニアおよびADI製品の専門家と交流:http://ez.analog.com
ADXL367の100Hz出力データレート時での消費電流は0.88μAで、モーション・トリガによるウェイクアップ・モードでは180nAです。パワー・デューティ・サイクリングを使用して低消費電力を実現する他の加速度センサーと異なり、ADXL367はアンダーサンプリングによる入力信号のエイリアシングが生じず、すべてのデータレートにおいてセンサーが対応する全帯域幅を正しくサンプリングします。
ADXL367の主な特長:
- 200nW (ウェイクアップ・モードでのモーション検出)、および970nW (測定時)
- ディープ・マルチモード出力FIFO、マイクロパワー温度センサー内蔵、別のアナログ入力を同期変換できる内部ADC、シングル/ダブルタップ検出、および誤トリガを防ぐためのステート・マシン
- 1.1Vの電源電圧で機能するため、外付け昇圧コンバータなしでシングルセル・バッテリ動作が可能
- サンプリング時間の外部制御および/または外部クロックに対応
- シングルおよびダブルタップ、自由落下、およびアクティビティ検出などの豊富なデジタル機能により、ホスト・マイクロプロセッサの計算負荷を低減し、システム消費電力をさらに低減
価格と提供時期
製品名 | 量産状況 | 単価(1,000個以上) | パッケージ |
ADXL367 | 生産中 | 2.95ドル | 2.2 mm x 2.3 mm x 0.87 mm |