MAX9877

DirectDriveヘッドフォンアンプ内蔵、低RF感受性のモノラルオーディオサブシステム

業界最小、超高D級出力パワーおよびクラス最高のRF感受性(TDMAノイズフリー)

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低放射、フィルタレスD級アンプはEN55022 B級の制限値から10dB以上のマージンを確保
  • 低RF感受性設計によってGSM無線からTDMAノイズを除去
  • ユーザー定義入力モード付き入力ミキサ
  • スピーカ出力:725mW (RSPK = 8Ω、PVDD = 3.7V)
  • ヘッドフォン出力:53mW (RHP = 16Ω、VDD = 3.7V)
  • 低THD+N:0.05% (1kHzの場合) (D級パワーアンプ)
  • 低THD+N:0.016% (1kHzの場合) (ヘッドフォンアンプ)
  • 効率:87% (RSPK = 8Ω、POUT = 750mW)
  • スピーカアンプバイパス用1.6Ωアナログスイッチ
  • スピーカアンプの高いPSRR:72dB (217Hzの場合)
  • ヘッドフォンアンプの高いPSRR:84dB (217Hzの場合)
  • I²C制御
  • ハードウェアおよびソフトウェアシャットダウンモード
  • クリック/ポップ抑制
  • 電流制限および過熱保護
  • 省スペース、2.5mm x 2.0mmのWLPパッケージで提供
MAX9877
DirectDriveヘッドフォンアンプ内蔵、低RF感受性のモノラルオーディオサブシステム
MAX9877:簡易ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


評価用キット

MAX9877EVKIT

MAX9877の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:2.7V~5.25V
  • 実証済みオーディオPCBレイアウト
  • オンボードのUSBインタフェース回路によってI²C対応信号を生成
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)
  • ユーザ提供のI²C対応信号用PCBパッド
  • オーディオ入力/出力信号用のPCBパッド
  • 2mm x 2.5mm、20ピン、5 x 4 WLPパッケージのMAX9877EWP+TG45を評価
  • Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9877の評価キット(EVキット)は、MAX9877のICを評価する実装および試験済みプリント基板(PCB)です。MAX9877は、D級オーディオパワーアンプおよびステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプで、2線式I²Cインタフェースで通信します。MAX9877は、ユーザ定義の入力設定、入力利得、入力ソース、出力イネーブル、音量制御、および発振器周波数変調モードを備えています。ユーザ定義の各機能は、I²C対応シリアルインタフェースで設定され、最大400kbpsのデータレートで通信します。このI²Cデータは、コンピュータまたはユーザ提供のI²Cバスを使って、オンボードのUSBインタフェース回路経由で送信されます。

また、このEVキットは、Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアも同梱しており、MAX9877の各機能を実行するためのユーザインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、ボタン、チェックボックス、およびトラックバー付きのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を完備しています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • ポータブルマルチメディアプレーヤー

MAX9877EVKIT
MAX9877の評価キット

最新のディスカッション

MAX9877に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品