MAX3736
新規設計には非推奨3.2Gbps、低電力、小型、SFPレーザドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.39
製品の詳細
- SFPおよびSFF-8472仕様に完全対応
- プログラム可能変調電流:5mA~60mA (DC結合)
- プログラム可能変調電流:5mA~85mA (AC結合)
- プログラム可能バイアス電流:1mA~100mA
- エッジ遷移時間(両側):56ps
- 消費電流:22mA (typ)
- 最高3.2Gbpsのマルチレート動作可能
- DIS用プルアップ抵抗器内蔵
- 3mm x 3mmの16ピンTQFNパッケージ
MAX3736は、最高3.2Gbpsで動作するSFP/SFFアプリケーション用の小型、+3.3Vマルチレートレーザドライバです。この製品は、差動データを受け取りレーザ駆動用のバイアスおよび変調電流を出力します。レーザにDC結合することによって、マルチレートアプリケーションが可能になり、外付け部品数が減少します。
MAX3736は、変調電流が5mA~60mA (AC結合の場合85mA)でバイアス電流が1mA~100mAと広範囲であるため、光ファイバモジュールのFP/DFBレーザダイオードを駆動するのに最適です。レーザ電流設定は、電流DAC、電圧DAC、または抵抗器によって制御することができます。非常に低い電力損失、パッケージサイズの小型化、および部品点数の削減によって、この製品はSFPモジュールのアプリケーションに理想的なソリューションを提供します。
MAX3736は、3mm x 3mmの小型16ピンTQFNパッケージで提供されます。このデバイスは、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 10GイーサネットLX4モジュール
- 1G/2GファイバチャネルSFF/SFPトランシーバモジュール
- ギガビットイーサネットSFF/SFPトランシーバモジュール
- マルチレートOC-3~OC-48 FEC SFF/SFPトランシーバモジュール
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX3736ETE+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX3736ETE+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max3736に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める