ビデオセミナー - アナログ・技術セミナー2015

システムの信頼性向上に不可欠な
アーキテクチャ設計と評価技法入門

 

講師:(株)制御システム研究所 森本 賢一 氏

 

機能安全は、化学プラントや鉄道などのインフラ設備の信頼性の追求から始まり、自動車はもとより、医療機器や家庭用電気機器など、様々な分野で組込みシステムの安全性・信頼性の評価に用いられています。また欧州のCEマーキングで参照されるなど、輸出の際には不可欠な規格になってきています。

組込みシステムが様々な環境で使われる近年、高性能化や小型化とともに回路技術者が持つべき基本的な技術が、安全性や信頼性の技術、すなわち機能安全です。

セミナーでは、システムの安全性や信頼性に対して、機能安全はどう貢献するのか、またSILの計算方法や、信頼性レベルを上げるためはどのようなことに配慮が必要なのかをやさしく解説します。 またアナログ・デバイセズの新商品を例に、アナログ・デバイセズの取組みの最前線もご紹介します。

  ビデオ目次
動画の長さ
 
視聴中 >      1. はじめに 7:52
 
       2. 機能安全とは
9:38
 
       3. 構想設計とSystem-FMEA 16:57
 
       4. 電子回路の信頼性分析
12:10
 
       5. SILとはなにか 1:59
 
       6. まとめ
2:28

 

1. はじめに

 

 次のビデオを視聴 >