TigerSHARC プロセッサのロードマップ


TigerSHARC®プロセッサにより、より性能レベルの高い製品を提供し続ける計画です。性能密度を高めるための鍵は、高い計算性能、大容量オンチップ・メモリの集積度、高いI/O帯域幅のバランスを維持することです。TigerSHARCをベースとしたデザインでは、プロセッサ・クロック・レートの向上、アーキテクチャ機能の強化、新しいメモリ技術の採用、高帯域幅のI/Oインターフェースによって、システム・レベル性能を高めるとともに、コスト、消費電力、サイズを低減できます。

プログラマブルなTigerSHARCプロセッサをベースにした設計によって世代間のIP再利用が可能になるため、ワイヤレス通信、軍事、産業機器、画像処理、医療市場といったアプリケーションにおいて、R&Dコストと製品化までの時間を低減できます。ADSP-TS201S、ADSP-TS202S、ADSP-TS203Sは、最高で4800MMACの16ビット固定小数点性能、3600MFLOPSの浮動小数点性能、24Mビットのオンチップ・メモリ、5GバイトのI/O帯域幅を有し、新しいレベルの性能密度を提供します。

SHARC_Roadmap_hi-res112707

詳細なロードマップについては、正規販売代理店へお問い合わせください。