シリコン(SOI)スイッチ
アナログ・デバイセズの新しいシリコンSOIスイッチ・ファミリは、SMT方式でコンパクトに実装され、比類のない性能を備えています。独自のシリコン・オン・インシュレータ技術を採用することで、アナログ・デバイセズのスイッチ製品は、他のいずれのソリューションよりも優れた挿入損失、高いアイソレーション、広い帯域幅、高速のスイッチング/セトリング・タイムを実現しています。これらの利点を比較したうえで、他社をはるかに凌ぐ長所を手に入れてください。
ADRF5024 / 25の機能
- 40GHzで1.5dBの低挿入損失
- 9kHz~44GHz以上の広い帯域幅
- 最大60dBもの優れたアイソレーション性能
- < 10nsの高速スイッチング、ゲート・ラグのない高速セトリング
- CMOS互換の正電圧制御インターフェース
- 外付け部品が不要
- 全てのピンに対する堅牢なESD保護
- 2.25mm x 2.25mmの小型SMTフットプリント

ADRF5024

ADRF5024 は、シリコン・プロセスを使って製造した反射単極双投(SPDT)スイッチです。
このスイッチは、1.7 dB の挿入損失および 35 dB のアイソレーションより良好な状態で、100 MHz ~ 44 GHzで動作します。ADRF5024 は、スルー・パスとホット・スイッチングの両方に対応する、27 dBm の無線周波数(RF)入力電力処理機能を備えています。
ADRF5024… 全文を表示..
ADRF5024 は、シリコン・プロセスを使って製造した反射単極双投(SPDT)スイッチです。
このスイッチは、1.7 dB の挿入損失および 35 dB のアイソレーションより良好な状態で、100 MHz ~ 44 GHzで動作します。ADRF5024 は、スルー・パスとホット・スイッチングの両方に対応する、27 dBm の無線周波数(RF)入力電力処理機能を備えています。
ADRF5024 では、+3.3 V の正側(供給)電源で 14 µA、−3.3 V の負電源で 120 µA の低電流が流れます。デバイスでは、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ-トランジスタ・ロジック(LVTTL)互換の制御が採用されています。
ADRF5024 は、9 kHz ~ 44 GHz で動作する ADRF5025(低周波カットオフ・バージョン)とのピン互換性を備えています。
ADRF5024 RF ポートは、50 Ω の特性インピーダンスに一致するように設計されています。超広帯域幅製品の場合、RF 伝送ラインでのインピーダンス・マッチングは、高周波挿入損失とリターン・ロス特性をさらに最適化することができます。詳細については、「電気仕様」、「代表的な性能特性」、「アプリケーション情報」の各セクションを参照してください。
ADRF5024 は、2.25 mm × 2.25 mm、12 端子、RoHS 準拠、ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージといった特徴を備え、−40°C ~ +105°C で動作可能です。
アプリケーション
- 工業用センサー
- 試験および計測器
- セルラ・インフラストラクチャ:5G ミリ波
- 防衛用無線, レーダー, 電子対抗手段(ECM)
- マイクロ波無線および超小型地球局(VSAT)
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
- ミリ波通信ソリューション
計装および測定ソリューション
- 通信試験装置ソリューション
- RF信号アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザソリューション
- 信号発生器(オーディオからRFまで)ソリューション
ADRF5025

ADRF5025 は、シリコン・プロセスを使って製造した反射単極双投(SPDT)スイッチです。
このスイッチは、9 kHz~44 GHzの範囲で、1.6 dB より良好な挿入損失および 35 dB より良好なアイソレーションで動作します。ADRF5025 は、スルー・パスとホット・スイッチングの両方に対応する、27 dBm の無線周波数(RF)入力電力処理機能を備えています。
ADRF5025… 全文を表示..
ADRF5025 は、シリコン・プロセスを使って製造した反射単極双投(SPDT)スイッチです。
このスイッチは、9 kHz~44 GHzの範囲で、1.6 dB より良好な挿入損失および 35 dB より良好なアイソレーションで動作します。ADRF5025 は、スルー・パスとホット・スイッチングの両方に対応する、27 dBm の無線周波数(RF)入力電力処理機能を備えています。
ADRF5025 では、+3.3 V の正電源で 14 μA、−3.3 V の負電源で 120 μA の低電流が流れます。また、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ-トランジスタ・ロジック(LVTTL)互換の制御が採用されています。
このデバイスは、100 MHz ~ 44 GHz で動作する ADRF5024(低周波カットオフ・バージョン)とのピン互換性を備えています。
ADRF5025のRF ポートは、50 Ω の特性インピーダンスに整合するように設計されています。超広帯域幅製品の場合、RF 伝送ラインでのインピーダンス・マッチングにより、高周波での挿入損失とリターン損失の特性を更に最適化することができます。詳細については、「電気仕様」、「代表的な性能特性」、「アプリケーション情報」の各セクションを参照してください。
ADRF5025 は、2.25 mm × 2.25 mmの12 端子、RoHS 準拠、ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージに収納され、−40°C ~ +105°C で動作可能です。
アプリケーション
- 工業用センサー
- 試験および計測器
- セルラ・インフラストラクチャ:5G ミリ波
- 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
- マイクロ波無線および超小型地球局(VSAT)
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
計装および測定ソリューション
- 電子テストおよび計測ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
- 軍用通信ソリューション
- 電子的情報収集および対抗手段
ADRF5046

ADRF5046は、シリコン・プロセスを使って製造した反射単極四投(SP4T)スイッチです。
ADRF5046は、3.0dBより低い挿入損失および31dBより高いアイソレーションで、100MHz~44GHzで動作します。このデバイスは、スルー・パスとホット・スイッチングの両方に対応する、27dBmの無線周波数(RF)入力電力処理機能を備えています。
ADRF5046では、+3.3Vの正側(供給… 全文を表示..
ADRF5046は、シリコン・プロセスを使って製造した反射単極四投(SP4T)スイッチです。
ADRF5046は、3.0dBより低い挿入損失および31dBより高いアイソレーションで、100MHz~44GHzで動作します。このデバイスは、スルー・パスとホット・スイッチングの両方に対応する、27dBmの無線周波数(RF)入力電力処理機能を備えています。
ADRF5046では、+3.3Vの正側(供給)電源で3μA、−3.3Vの負電源で−110μAの低電流が流れます。
このデバイスは、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ - トランジスタ・ロジック(LVTTL)の互換制御を行います。
ADRF5046は、20端子、3mm × 3mm、RoHS準拠、ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージといった特徴を備え、−40°C~+105°Cで動作可能です。
アプリケーション
- 工業用スキャナ
- 試験および計測器
- セルラ・インフラストラクチャ – mmWave 5G
- 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
- マイクロ波無線および超小型地上局(VSAT)
アプリケーション
航空宇宙および防衛システム
- 軍用通信ソリューション
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
計装および測定ソリューション
- 電子テストおよび計測ソリューション
- RF 周波数およびパワー・メータソリューション
ADRF5047

ADRF5047は、シリコン・プロセスを使って製造した反射単極四投(SP4T)スイッチです。
ADRF5047は、2.7dBより低い挿入損失および31dBより高いアイソレーションで、9kHz~44GHzで動作します。このデバイスは、スルー・パスとホット・スイッチングの両方に対応する、26.5dBmの無線周波数(RF)入力電力処理機能を備えています。
ADRF5047では、+3.3Vの正側(供給)電… 全文を表示..
ADRF5047は、シリコン・プロセスを使って製造した反射単極四投(SP4T)スイッチです。
ADRF5047は、2.7dBより低い挿入損失および31dBより高いアイソレーションで、9kHz~44GHzで動作します。このデバイスは、スルー・パスとホット・スイッチングの両方に対応する、26.5dBmの無線周波数(RF)入力電力処理機能を備えています。
ADRF5047では、+3.3Vの正側(供給)電源で3μA、−3.3Vの負電源で−110μA の低電流が流れます。デバイスでは、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ-トランジスタ・ロジック(LVTTL)互換の制御が行われます。
ADRF5047は、100MHz~44GHzで動作するADRF5046(高速スイッチ・バージョン)とのピン互換性を備えています。
ADRF5047は、20端子、3mm × 3mm、RoHS準拠、ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージといった特徴を備え、−40°C~+105°Cで動作可能です。
アプリケーション
- 工業用スキャナ
- 試験用計測器
- セルラ・インフラストラクチャ—mmWave 5G
- 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
- マイクロ波無線および超小型地上局(VSAT)
アプリケーション
計装および測定ソリューション
- 電子テストおよび計測ソリューション
- RF 周波数およびパワー・メータソリューション
航空宇宙および防衛システム
- 軍用通信ソリューション
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
ADRF5026

ADRF5026 は、シリコン・プロセスを使って製造した無反射単極双投(SPDT)無線周波数(RF)スイッチです。
ADRF5026 は、3.8 dB の挿入損失および 45 dB のアイソレーションより良好な状態で、100 MHz ~ 44 GHz で動作します。ADRF5026 は、両方の RF ポートがアイソレーション状態にあるオール・オフ・コントロールを備えています。ADRF5026 は無… 全文を表示..
ADRF5026 は、シリコン・プロセスを使って製造した無反射単極双投(SPDT)無線周波数(RF)スイッチです。
ADRF5026 は、3.8 dB の挿入損失および 45 dB のアイソレーションより良好な状態で、100 MHz ~ 44 GHz で動作します。ADRF5026 は、両方の RF ポートがアイソレーション状態にあるオール・オフ・コントロールを備えています。ADRF5026 は無反射設計で、両方の RF ポートは内部で50 Ω に終端されています。
ADRF5026 は +3.3 V と −3.3 V の両電源電圧を必要とし、デバイスは相補型金属酸化膜半導体/低電圧トランジスタトランジスタ・ロジック(CMOS/LVTTL)のロジック互換制御を使用します。
ADRF5026 は、9 kHz ~ 44 GHz で動作する ADRF5027(低周波カットオフ・バージョン)とのピン互換性を備えています。
ADRF5026 RF ポートは、50 Ω の特性インピーダンスにマッチするように設計されています。超広帯域幅製品の場合、RF 伝送ラインでのインピーダンス・マッチングは、高周波挿入損失とリターン・ロス特性をさらに最適化することができます。28 GHz から43 GHz までの2.4 dB の平坦な挿入損失応答を実現する整合回路の例については、狭帯域インピーダンス・マッチングのセクションを参照してください。
ADRF5026 は、20端子、3 mm × 3 mm、RoHS 準拠、ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージといった特徴を備え、−40°C ~ +105°C で動作可能です。
ADRF5026 は、防衛・航空宇宙アプリケーション(AQEC規格)に対応しています。
アプリケーション
- 工業用センサー
- 試験および計測器
- セルラ・インフラストラクチャ:5G ミリ波
- 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
- マイクロ波無線および超小型地球局(VSAT)
アプリケーション
計装および測定ソリューション
- 電子テストおよび計測ソリューション
- RF 周波数およびパワー・メータソリューション
航空宇宙および防衛システム
- 電子的情報収集および対抗手段
- 軍用通信ソリューション
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
ADRF5027

ADRF5027 は、シリコン・プロセスを使って製造した無反射単極双投(SPDT)無線周波数(RF)スイッチです。
ADRF5027 は、3.8 dB の挿入損失および 43 dB のアイソレーションより良好な状態で、9 kHz ~ 44 GHz で動作します。ADRF5027 は、両方の RF ポートがアイソレーション状態にあるオール・オフ・コントロールを備えています。ADRF5027 は無反射… 全文を表示..
ADRF5027 は、シリコン・プロセスを使って製造した無反射単極双投(SPDT)無線周波数(RF)スイッチです。
ADRF5027 は、3.8 dB の挿入損失および 43 dB のアイソレーションより良好な状態で、9 kHz ~ 44 GHz で動作します。ADRF5027 は、両方の RF ポートがアイソレーション状態にあるオール・オフ・コントロールを備えています。ADRF5027 は無反射設計で、両方の RF ポートは内部で50Ωに終端されています。
ADRF5027 は +3.3 V と −3.3 V の両電源電圧を必要とし、デバイスは相補型金属酸化膜半導体/低電圧トランジスタトランジスタ・ロジック(CMOS/LVTTL)のロジック互換制御を使用します。
ADRF5027 は、100 MHz ~ 44 GHz で動作する ADRF5026 (高速スイッチ・バージョン)とのピン互換性を備えています。
ADRF5027 RF ポートは、50Ωの特性インピーダンスにマッチするように設計されています。超広帯域幅製品の場合、RF 伝送ラインでのインピーダンス・マッチングは、高周波挿入損失とリターン・ロス特性をさらに最適化することができます。28 GHz から 43 GHz までの 2.2 dB の低挿入損失応答を実現するマッチング回路の例については、狭帯域インピーダンス整合のセクションを参照してください。
ADRF5027 は、20端子、3 mm × 3 mm、RoHS 準拠、ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージといった特徴を備え、−40°C ~ +105°C で動作可能です。
アプリケーション
- 工業用センサー
- 試験および計測器
- セルラ・インフラストラクチャ:5G ミリ波
- 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
- マイクロ波無線および超小型地球局(VSAT)
アプリケーション
計装および測定ソリューション
- 電子テストおよび計測ソリューション
- RF 周波数およびパワー・メータソリューション
航空宇宙および防衛システム
- 電子的情報収集および対抗手段
- 軍用通信ソリューション
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
ADRF5020

ADRF5020 は、シリコン・プロセスを使って製造した汎用の単極双投(SPDT)スイッチです。3 mm × 3 mm、20 ピン・ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージに収められ、100MHz ~ 30 GHz で高アイソレーションと低挿入損失を実現します。
この広帯域スイッチは +3.3 V と −2.5 V のデュアル電源電圧を必要とし、CMOS/LVTTL ロジック互換の制御を行いま… 全文を表示..
ADRF5020 は、シリコン・プロセスを使って製造した汎用の単極双投(SPDT)スイッチです。3 mm × 3 mm、20 ピン・ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージに収められ、100MHz ~ 30 GHz で高アイソレーションと低挿入損失を実現します。
この広帯域スイッチは +3.3 V と −2.5 V のデュアル電源電圧を必要とし、CMOS/LVTTL ロジック互換の制御を行います。
アプリケーション
- 試験用計測装置
- マイクロ波無線および超小型地上局(VSAT)
- 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
- ブロードバンド通信システム
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- フェーズド・アレイ技術
- 電子的情報収集および対抗手段
- 軍用通信ソリューション
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
計装および測定ソリューション
- 通信試験装置ソリューション
- 信号発生器(オーディオからRFまで)ソリューション
- RF信号アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザソリューション
- 電子テストおよび計測ソリューション
ADRF5021

ADRF5021 は、シリコン・プロセスを使って製造した汎用の単極双投(SPDT)スイッチです。3 mm × 3 mm、20 ピン・ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージに収められ、9 kHz ~ 30 GHz で高アイソレーションと低挿入損失を実現します。
この広帯域スイッチは +3.3 V と −2.5 V のデュアル電源電圧を必要とし、CMOS/LVTTL ロジック互換の制御を行いま… 全文を表示..
ADRF5021 は、シリコン・プロセスを使って製造した汎用の単極双投(SPDT)スイッチです。3 mm × 3 mm、20 ピン・ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージに収められ、9 kHz ~ 30 GHz で高アイソレーションと低挿入損失を実現します。
この広帯域スイッチは +3.3 V と −2.5 V のデュアル電源電圧を必要とし、CMOS/LVTTL ロジック互換の制御を行います。
アプリケーション
- 試験用計測器
- マイクロ波無線および超小型地上局(VSAT)
- 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
- 広帯域通信システム
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
計装および測定ソリューション
- 通信試験装置ソリューション
- 信号発生器(オーディオからRFまで)ソリューション
- RF信号アナライザとベクトル・ネットワーク・アナライザソリューション
- 電子テストおよび計測ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- 航空宇宙および防衛レーダー・システム
- 軍用通信ソリューション
- 電子的情報収集および対抗手段
ADRF5044

ADRF5044 は、シリコン・プロセスを使って製造した汎用の単極四投(SP4T)スイッチです。24 端子ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージに収められ、100 MHz ~ 30 GHz で高アイソレーションと低挿入損失を実現します。
この広帯域スイッチは +3.3 V と −3.3 V の両電源電圧を必要とし、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ - トランジスタ・ロジ… 全文を表示..
ADRF5044 は、シリコン・プロセスを使って製造した汎用の単極四投(SP4T)スイッチです。24 端子ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージに収められ、100 MHz ~ 30 GHz で高アイソレーションと低挿入損失を実現します。
この広帯域スイッチは +3.3 V と −3.3 V の両電源電圧を必要とし、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ - トランジスタ・ロジック(LVTTL)のロジック互換制御を行います。
アプリケーション
- 試験用計測器
- マイクロ波無線および超小型地球局(VSAT)
- 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
- 広帯域通信システム
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション
航空宇宙および防衛システム
- フェーズド・アレイ技術
ADRF5045

ADRF5045 は、シリコン・プロセスを使って製造した汎用の単極四投(SP4T)スイッチです。 24 端子ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージに収められ、9 kHz ~ 30 GHz で高アイソレーションと低挿入損失を実現します。
この広帯域スイッチは +3.3 V と −3.3 V の両電源電圧を必要とし、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ - トランジスタ・ロジ… 全文を表示..
ADRF5045 は、シリコン・プロセスを使って製造した汎用の単極四投(SP4T)スイッチです。 24 端子ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージに収められ、9 kHz ~ 30 GHz で高アイソレーションと低挿入損失を実現します。
この広帯域スイッチは +3.3 V と −3.3 V の両電源電圧を必要とし、相補型金属酸化膜半導体(CMOS)/低電圧トランジスタ - トランジスタ・ロジック(LVTTL)のロジック互換制御を行います。
アプリケーション
- 試験用計測器
- マイクロ波無線および超小型地球局(VSAT)
- 防衛用無線、レーダー、電子対抗手段(ECM)
- 広帯域通信システム
アプリケーション
ワイヤレス通信ソリューション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ・ソリューション