高精度データ・アクイジション(DAQ)システムのリファレンス・デザインのスポットライト

Precision DAQ高精度DAQシステムには、16~24ビットの分解能と、数Hz~数MHzのサンプリング・レートが必要です。適切なADCを選択することは設計において大切ですが、同様に、電圧リファレンス、入力駆動アンプ、計装アンプ、マルチプレクサ、電源などの支援回路も重要です。下の表に概要を示すCircuits from the Labリファレンス・デザインを使用すれば、迅速な組込みと評価が可能になるとともに、高精度DAQとシグナル・チェーンの設計に関する知識を広げてくれます。詳細についは、 Download DAQ reference designs  のカタログをダウンロードしてご覧ください。 (pdf:英語)

Circuits from the Lab®リファレンス・デザインについて

これらのシグナル・チェーン・デザインは、一般に、スタンドアローン・ソリューションとして、あるいは複雑な回路やサブシステムの構成要素として使用できます。

CFTL_logo_registeredリファレンス・デザインは、アナログ・デバイセズのアプリケーション・エキスパートが作成し、機能と性能はテスト済みです。以下が含まれています。

  • 各種文書類
  • すべての設計ファイルと組込みファイル
  • 工場テスト済みの評価用ハードウェア

全ライブラリへのアクセス

下の表のリンクをクリックすれば、リファレンス・デザインの回路ノートをすべて無料でご覧いただけます

Reference
Design

Res (Bits)
Sample Rate
 # of Ch
Converter Architecture
Input Signal Range
Power Dissipation
Data Output Format

Additional Features

Pricing ($/ea)
CN0310

24
250 kSPS
1
Sigma-Delta
±10V, ±5V, 0V to +10V
 54 mW SPI
  59.00
CN0251
24
4.7 Hz
4

Sigma-Delta
±10V, ±5V, ±1V, ±500mV, ±250mV, ±125mV, ±62,5mV, ±31.25mV
130 mW
SPI

80.00
CN0277
18
5 MSPS
1
PulSAR
0 V to +5 V
122 mW
LVDS
Optimized for AC Performance
99.00
CN0269
18
1.33 MSPS
16
PulSAR
±10V, ±5V
337 mW
SPI

100.00
CN0261
18
250 kSPS
1
PulSAR
0 V to +5 V
107 mW
SPI
Optimized for AC Performance
79.00
CN0305
16
300 kSPS
1
PulSAR
0 V to +5 V
11 mW
SPI
Optimized for Sub-Nyquist Input Signals Up to 4 kHz

99.00
CN0254
16
250 kSPS

8
PulSAR
±10V
294 mW
SPI
Isolated
75.00
CN0306
16


100 kSPS

1

PulSAR


0 V to +5 V
7.4 mW

SPI
Optimized for Sub-Nyquist Input Signals Up to 4 kHz

99.00
CN0255
16
100 kSPS
1
PulSAR
0 V to +2.5 V
8 mW
SPI

79.00
 
An additional evaluation control board is required for all Circuits from the Lab reference designs listed in the above table.

その他の資料