フォトカプラの置換品
フォトカプラの置換品
iCoupler®デジタル・アイソレータ技術
フォトカプラは低速で消費電力が大きく、他の機能との統合が困難で時間とともに性能が低下します。これに対してiCoupler デジタル・アイソレータは、内蔵広帯域トランスと微細CMOS 回路を組み合わせることによりフォトカプラの置換品を提供します。この置換品は、信頼性、サイズ、消費電力、速度、タイミング精度、使い易さを向上させます。
iCoupler 技術は、フォトカプラの制約に対処するため約10年前に開発されました。ADIのデジタル・アイソレータでは、低ストレスの厚膜ポリイミド絶縁体を採用して数千ボルトのアイソレーションを実現しています。このアイソレータは標準シリコン ICとモノリシック集積が可能で、シングル・チャンネル構成、マルチチャンネル構成、双方向構成で製造することができます。また、標準フォトカプラに対するこれらの置換品は、他のデータ・アクイジションIC、通信IC、制御 ICに組み込むことができるため、設計者はアイソレーションに煩わされることなくシステム機能の向上に専念することができます。
何故デジタル・アイソレータ?
-
データ・レート仕様とタイミング仕様を4倍向上
- 複数のアイソレーション・チャンネルとその他の機能を統合してサイズとコストを削減
- フォトカプラより最大90%少ない消費電力レベルで動作
- 他のデジタル・デバイスの接続に必要な外付け部品数を最小化
- フォトカプラで使用するLEDをなくして高信頼性化
Anatomy of a Digital Isolator
Download this whitepaper to learn about digital isolator advantages over opticouplers.