ホーム
miRadar 8: 24GHz radar sensor module solution from Sakura tech
The miRadar 8 is a highly integrated 24GHz radar sensor module solution using the high performance
radar chipset by Analog Devices and a low power consumption FPGA by Xillinx. The radar sensor solution is
suitable for any object detector applications with wider azimuth angle, such as safety drive, home/building
security, robotics, civil engineering services and etc.
Especially, MIMO (multi input multi output) radar technology enables higher precision and wider azimuth
angle for the radar applications.
The miRadar 8-EVis the complete 24GHz FMCW radar evaluation kit, which is operated USB powered like
a mobile battery. The kit enables field radar system test and demo easily and quickly.
- Radar type: MIMO FMCW 24GHz (ARIB-STD-T73)
- Antenna: 2 Tx and 4 Rx
- Azimuth cover range: ±45 degrees
- Scan speed: 0.16s (max), @Microsoft Surfece3
- Detection range: 80m (min), @Car detection case
- Output power: 3steps, -4/2/8dBm
- Module size: 104mm(W)×76mm(H)×6mm(D), inc. MIMO antenna
- Interface: USB2.0, micro USB connecter
- Power supply: DC+5V, 1.5A (max), via micro USB connecter
- Operation temperature: -20 to 60 ℃
For more information, please submit to the form going to Sakura Tech.
miRadar 8は、高性能レーダーチップセット、および低消費電力 FPGA を高密度に統合した、24GHzレーダーセンサモジュールです。
本レーダーセンサモジュールは、目標物の方位角を特定することができ、セーフティドライビング、建屋のセキュリティ、社会福祉サービスロボットなど、様々なアプリケーションに適しています。特に、本レーダーモジュールで採用しております。
MIMO (multi input multi output)レーダーテクノロジーにより、高精度でより広範囲の方位検出が可能になっています。
miRadar-8EVは、モバイルバッテリ等からUSB給電できる、24GHzFMCWレーダー評価キットであり、フィールドで迅速かつ容易に試験することが可能です。
- レーダー方式: MIMO FMCW 24GHz (ARIB-STD-T73)
- アンテナ: 2 Tx、4 Rx
- 方位角範囲: ±45°
- スキャン速度: 0.1s (max)、 @Microsoft Surfece3
- 検出範囲: 60m (min)、 @Car detection case
- 出力パワー: -4/2/8dBm(3段階)
- モジュールサイズ: 104mm(W)×76mm(H)×6mm(D)、 (MIMOアンテナ含む)
- インタフェース: USB2.0、マイクロ Bコネクタ
- 供給電源: DC+5V、 1.5A (max)、USB コネクタより給電
- 動作温度範囲: -20 to 60 ℃
詳細については、以下のフォームからサクラテック社にお問い合わせください。