計装アンプの設計ガイド 第3版(全128頁)
計装アンプの設計ガイド 第3版(全128頁)
計装アンプの使い方でお悩みのことはありませんか?
計装アンプの動作原理を理解していますか?
アナログ・デバイセズが提供する「計装アンプの設計ガイド」では、計装アンプとは何か、オペアンプとの相違点や、計装アンプの重要な特性などを詳しく説明しています。 計装アンプの設計に役立つ情報が詳しく述べられており、さまざまな種類の計装アンプについて取り上げています。
計装アンプは計装アプリケーションにのみ使用されるわけではありません。モータ制御からデータ・アクイジション、車載機器にいたるまで、さまざまなアプリケーションで使用されています。
本マニュアルは、冊子では用意していませんので、以下のボタンをクリックして必要事項を入力の上、PDFをダウンロードしてください。

各章のトピック(抜粋)

図1-3b. 計装アンプ回路の入力バッファで信号電圧が増幅され、同相電圧にはユニティ・ゲインが適用される。
ただし、その後の計装アンプの減算器セクションで同相電圧は除去される。

図1-3c. ブリッジ回路で計装アンプを使用。
ここでは、DC 同相電圧が電源電圧の相当の割合を占めても十分に許容できる。
目次
第1章 計装アンプの基礎
- 計装アンプとオペアンプの相違点
- 信号増幅と同相ノイズ除去
- ディファレンス・アンプ
- 計装アンプとディファレンス・アンプはどのようなところで使われるのか?
- 高品質な計装アンプの特長となるその他の特性
- 高AC(およびDC)同相ノイズ除去
- 低いオフセット電圧と低ドリフト
- マッチングした高入力インピーダンス
- 低ノイズ
- 差動-シングルエンド変換
- レールtoレールの入出力振幅
第2章 計装アンプの内部
- 計装アンプの機能を提供する簡単なオペアンプ減算器
- 簡単な減算器に入力バッファリングを施して性能を向上させる
- 3オペアンプ構成の計装アンプ
- 3オペアンプ構成の計装アンプの設計について
- 基本的な2オペアンプ構成の計装アンプ
- 2オペアンプ構成の計装アンプ:単電源動作の場合の同相設計について
第3章 モノリシック計装アンプ
- オペアンプ構成の計装アンプに対する利点
- モノリシック計装アンプ設計-その裏話
第4章 モノリシック・ディファレンス・アンプ
- ディファレンス(減算器)アンプ製品
- AD8205ディファレンス・アンプ
- ゲイン調整
- 高周波差動レシーバ/アンプ
第5章 計装アンプの効果的な利用
- 両電源動作と単電源動作
- 低電圧・単電源での真のレールtoレールの必要性
- 電源バイパス、デカップリング、および安定化の問題
- 入力グラウンド・リターンの重要性
- ケーブル終端
- 計装アンプの入力保護の基本
- DC精度に影響を与える設計上の課題
- 計装アンプ回路のRFI整流誤差の低減
- AD8555センサ・アンプ用のRFIフィルタ
第6章 計装アンプとディファレンス・アンプのアプリケーション回路
- 真の差動出力の計装アンプ回路
- ディファレンス・アンプによる高電圧の測定
- 高精度の電流源
- AC励起を使用した歪みゲージ測定
- AD628高精度ゲイン・ブロックのアプリケーション
- 高レベルADCのインターフェース
- 高速非反転加算アンプ
- 高電圧モニタ
- 心電図の信号調整
- 高精度の電圧/電流コンバータ
- 単電源熱電対アンプ
- 特殊製品
第7章 計装アンプ回路と最新ADCとのマッチング
- ADC要件の算出
- ディファレンス・アンプによる高電圧の測定
- アナログ・デバイセズ製計装アンプと一般的なADCとのマッチング
- 高速データ・アクイジション
- データ・アクイジションのための高速計装アンプ回路
Appendix
- 付録A 計装アンプの仕様
- 付録B 計装アンプ一覧表