ADXL212 - FAQ

電源電圧と測定感度の関係

A:センサー感度がレシオメトリック型となっている加速度センサーの感度はどのように求めるのでしょうか。

Q:感度は電源電圧に比例してた値となります。例えばADXL327の場合、3.6Vの時の感度が500mV/g(typ)で2Vの時の感度が289mV/gなので、例えば3.3Vの場合は460mV/gとなります。詳しくは各データシートの感度の項目をごらんください。ただし感度につきましては、±の設定誤差がありますのでこの分も考慮してください。