FAQ
ADM202 - FAQ
ADM202の伝送意可能距離は?
Q: (RS232の通信距離) ADM202JRZNのRS232C通信の最大ケーブル長は何メートルでしょうか?
A:
RS232の通信距離は、ボーレートとケーブルにより大きく影響を受けます。ケーブルの容量が2500pF以下で通信レートが20Kボー以内であれば、16mまでの長さのケーブルを使用することが出来ます。
*ノイズ除去などのためにコンデンサーを信号線に接続すると、転送距離が低下します。
Q: (RS232の通信距離) ADM202JRZNのRS232C通信の最大ケーブル長は何メートルでしょうか?
A:
RS232の通信距離は、ボーレートとケーブルにより大きく影響を受けます。ケーブルの容量が2500pF以下で通信レートが20Kボー以内であれば、16mまでの長さのケーブルを使用することが出来ます。
*ノイズ除去などのためにコンデンサーを信号線に接続すると、転送距離が低下します。