FAQ
ADCMP552 - FAQ
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators?
Ask The Applications Engineer Hi Speed Comparator Circuits.
高速コンパレータの動作が不安定です。考えられる原因は?
Q: 電源や非反転入力は間違いなく接続しているのですが、高速コンパレータがうまく動作しません。うまく動作しない原因のチェック方法がありましたら、教えてください。
A:
- /LATCH入力が、規定のロジックレベルに固定されているかどうか。
- 出力のプルアップ / プルダウン抵抗値とその接続先の電圧が正常かどうか。(プルアップ / ダウンは両方の出力に必須です)
- 各入力には入力バイアス電流の経路があるでしょうか。CのみによるAC接続や、トランスのみによるAC結合接続では動作しません。どちらの入力にもバイアス電流のリターン経路が必要です。 以上をチェックすることをお勧めします。