FAQ
AD7524 - FAQ
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離
Q: 回路のアナログ部とデジタル部分離したいと考えています。 アナログ用とデジタル用で全く別の電源を用意し、コンバータのREF+、REF、 AINはアナログ電源に、VDD/GND/通信インターフェースはデジタル電源に、というような配線をしても問題ないでしょうか。
A: VDDはアナログ電源とすることをお勧めいたします。またREF+/REF/AINにはGND 0.3V ≤ (REF+, REF, AIN) ≤ VDD+0.3Vの制限がありますので、別電源とした場合、この制限を越える状態が発生しないように注意してください。
電流出力型DACから出力を得る方法
Q: AD7524を用いて、Vdd=5V、Vref=10Vにして、入力がオール1(11111111)の場合、OUT1は5V出力するように思いましたが、2.5Vしか出力されません。どこか設定方法が違うのでしょうか。
A: AD7524は電流出力R-2RラダーDACです。出力として電圧を取り出す場合、電流-電圧変換 が必要になります。