AD595 - FAQ

リニアライズはどうすればよいか?

Q:    AD595に、K型熱電対を接続してVoutから電圧が出力されるところまでは確認できたのですが、このICの出力はリニアライズされていないことを購入後に気付きました。リニアライズする為の回路を教えていただけないでしょうか?AD595の出力をPICマイコンでA/D(Vref:5V 分解能10bit)変換し温度測定します。温度測定範囲は0℃~130℃です。

A:    AD595は、K型熱電対向けに補正されております。 0℃~130℃でAD入力のダイナミックレンジを最大になるように設定したい、ということであれば、出力を増幅させる必要があります。電源電圧やマイコン側の入力範囲等で変わってくるかと思われますが、例えばAD8628等の5VCMOS単電源の高精度アンプで非反転で3倍程度にすると良いのではないでしょうか。
いずれの場合も、必要とする信号レベル等をご確認の上、マージンを十分見て設計してください。