DS3881

シングルチャネル、車載用CCFLコントローラ

少ない部品点数、機能豊富、車載インバータソリューション

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 車載用ナビゲーション/インフォテイメントアプリケーションにおけるLCDパネルおよび計器クラスタのバックライト(背面照光)用のシングルチャネルCCFLコントローラ
  • 最小限の外付け部品のみが必要
  • I²Cインタフェース
  • ランプオープン、ランプ過電流、点灯障害、および過電圧状態に関するランプ障害をチャネルごとに監視
  • ステータスレジスタが障害状態を通知
  • ランプ周波数(40kHz~100kHz)およびDPWMバースト調光周波数(22.5Hz~440Hz)用の独立した内蔵発振器(精度±5%)
  • ランプおよびDPWM周波数を外部ソースと同期し、ビデオアプリケーションにおけるLCD視覚アーティファクトを低減可能
  • スペクトラム拡散ランプ用クロックがEMIを低減
  • ランプ周波数をステップアップ/ダウンして、EMIスパーを帯域外に移動可能
  • 自動オフ付きランプ電流オーバドライブモードによって低温下でランプを急速加熱
  • アナログまたはディジタルによる輝度制御
  • ディジタル輝度制御オプションによって300:1の調光範囲を実現
  • プログラマブルソフトスタートによって、可聴トランスノイズを最低限に抑制
  • 不揮発性(NV)メモリ内蔵によって、デバイスのカスタマイズが可能
  • シリアル番号および日付コードを保存する8バイトNVユーザメモリ
  • 低電力スタンバイモード
  • 単一電源動作:4.75V~5.25V
  • 温度範囲:-40℃~+105℃
  • 24ピンTSSOPパッケージ
DS3881
シングルチャネル、車載用CCFLコントローラ
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
CCFLコントローラ 1
DS3882 製造中 デュアルチャネルCCFLコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

DS3881に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める