ユーティリティ : V RMS / dBm / dBu / dBV 計算ツール

電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティです。

説明 | 関連情報


説明

このツールは、dBm、dBu、dBV、VPEAK、VRMS(ANSI T1.523-2001 定義)の単位を変換します。dBm は 1mW に対する電力比、dBu と dBV はそれぞれ 0.775V、1V に対する電圧比です。

このツールを使用するには、Application data セクションにアプリケーションのデータを入力し、該当するフォーム要素に変換したい値を入力します。Tab キーによるフィールドの移動、Enter キー、あるいは「Calculate」のクリックにより、すべての等価値が再計算されます。 

また、この計算ツールの精度には限界がありますので、ご注意ください。表示のために計算結果を小数点第 4 位で四捨五入しますが、ほとんどの測定値の精度を上回ります。 


アンプ製品の関連資料

アナログ・ダイアログ

ミニ・チュートリアル

RF製品の関連資料

アプリケーション・ノート

回路ノート

セレクション・ガイド