航空宇宙および防衛レーダー・システム
アナログ・デバイセズの比類のないRFおよびマイクロ波技術は、妥協のないレーダー・システムの性能を生み出します。当社のADC/DAC製品の高分解能と、クロック、シンセサイザ・モジュール、ミキサー、フィルタの高い精度は、検出精度とAESA素子のバランスに必要な高いS/N比を提供します。当社の次世代CMOSおよびSiGeソリューションと先進のサブシステムは、高集積化を実現し、新しいシステム・コンセプトや多機能な航空宇宙および防衛レーダー・システムを可能にします。
アナログ・デバイセズは、探知距離の拡大と増幅段数の低減、送受信モジュールの小型化に対応するためには、ハイパワーで高効率のアンプが必要な事を認識しています。窒化ガリウム(GaN)などの半導体製造プロセスの進歩により、当社のアンプ/結合器の設計は、従来の進行波管(TWT)アンプに代わることができるため、航空宇宙および防衛レーダー・システムの信頼性を高めると同時に、設置面積削減や冷却要件の低減が可能になります。
高信頼性部品およびソリューション
アナログ・デバイセズは、様々なアプリケーションの現在最も困難な設計仕様に対応し、それを上回る、市販品およびカスタマイズされた部品を幅広く提供しています。高信頼性部品(PDF)

政府用パンフレット
アナログ・デバイセズは信頼に足るテクノロジー・パートナーとして、防衛のイノベーションに対応する包括的なソリューションおよび機能を提供しています。

GaNパワーアンプ・カタログ
ADIのGaN Pasで実現した高出力、高効率AESA。

最近のリリース:ADPA1116
ADPA1116、0.3GHz~6GHz、39.5dBm、GaNパワー・アンプをご覧ください。電子戦、通信、レーダー用途に最適。
ソート・リーダーシップ
ファイルおよびダウンロード
AN-595: Understanding Pin Compatibility in the TxDAC® Line of High Speed D/A Converters
36 kB
Beamforming Brochure - Providing High Speed Data Where You Need It and When You Need It
2.37 M
Government Brochure - ADI Solutions Go Beyond Semiconductor Components
2.27 M
航空宇宙&防衛カタログ
4.84 M
AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド
597 kB
AN-345: 低周波回路と高周波回路のグラウンド設計
491 kB