無線設計入門
要約
無線システムの設計過程は複雑で、多くの場合、プロジェクトに関する多数のトレードオフを伴います。いくらかの洞察と、これらのさまざまな特性のバランスを取ることによって、無線システムの設計作業は容易になります。このチュートリアルでは、これらのトレードオフについて解説し、さまざまな無線アプリケーションで考慮すべき詳細を示します。産業、科学、医療用(ISM)周波数帯を対象として、周波数の選択、一方向システムと双方向システム、変調方式、コスト、アンテナの選択肢、電源の影響、到達範囲への影響、およびプロトコルの選択という主題について解説します。
適切な周波数の選択

図1. 一般的な無線設計のトレードオフ
一方向システムと双方向システム
変調
コスト
アンテナ
表1. アンテナの寸法 | ||||||
f (MHz) | λ (m) | λ/4 (cm) | λ/4 on FR4 (cm) | Aperture Size (cm²) | Reactive Near Field (cm) | Far Field (m) |
260 | 1.153 | 28.83 | 16.72 | 1058 | 18.35 | 2.31 |
300 | 0.9993 | 24.98 | 14.49 | 795 | 15.90 | 2.00 |
315 | 0.9517 | 23.79 | 13.80 | 721 | 15.15 | 1.90 |
330 | 0.9085 | 22.71 | 13.17 | 657 | 14.46 | 1.82 |
434 | 0.6907 | 17.27 | 10.02 | 380 | 10.99 | 1.38 |
435 | 0.6892 | 17.23 | 9.99 | 378 | 10.97 | 1.38 |
470 | 0.6379 | 15.95 | 9.25 | 324 | 10.15 | 1.28 |
[868] | 0.3454 | 8.63 | 5.01 | 95 | 5.50 | 0.691 |
902 | 0.3324 | 8.31 | 4.82 | 88 | 5.29 | 0.665 |
915 | 0.3276 | 8.19 | 4.75 | 85 | 5.21 | 0.655 |
928 | 0.3231 | 8.08 | 4.68 | 83 | 5.14 | 0.646 |
- 基板の誘電体はトレースアンテナの実効長を短縮します。
- ループアンテナは磁場を生成するのに対し、他の「空中」アンテナは電界を生成します。
- 磁場アンテナ(ループ)は、近接界の環境(リモコン上のユーザーの手など)による影響を受けにくくなります。
- アンテナのグランドプレーン(カウンターポイズ)の長さと方向は放射パターンに大きく影響する可能性があります。
電源
表2. ISMトランスミッタの消費電流 | |||||
Part | Mod | 315MHz TX Current (mA) | 434MHz TX Current (mA) | 915MHz TX Current (mA) | Sleep Current (µA) |
MAX1472 | ASK | 9.1 | 9.6 | — | 0.005 |
MAX1479 | ASK | 6.7* | 7.3* | — | 0.0002 |
FSK | 10.5* | 11.4* | — | ||
MAX7032 | < 12.5* | < 6.7 | — | < 0.8 | |
MAX7044 | ASK | 7.7† | 8.0† | — | 0.04 |
MAX7049 | ASK | 16* | 16* | 16*, 27‡ | < 0.35 |
FSK | 21* | 21* | 21*, 41‡ | ||
MAX7057 | ASK | 8.1* | 8.5* | — | < 1.0 |
FSK | 12.2* | 12.4* | — | ||
MAX7058 | ASK | 8.0* | 8.3* (390MHz) | — | < 1.0 |
MAX7060 | ASK | 12.5* | 14.2* | — | < 0.05 |
FSK | 19* | 25* | — |
表3. 一般的なバッテリの仕様 | |||||
Battery | Technology | Nom Voltage (V) | Capacity (mAh) | Ø/Thick (mm) | Weight (g) |
A27 | Alkaline | 12* | 22 | 8.0/28 | 4.4 |
394 | Silver Oxide | 1.55 | 63 | 9.4/3.5 | 1.1 |
A312 | Zinc - Air | 1.4 | 160 | 7.9/0.5 | 3.6 |
CR2032 | Lithium | 3.0 | 225 | 20/3.2 | 2.9 |
CR2450 | Lithium | 3.0 | 620 | 24.5/5.0 | 6.8 |
CR3032 | Lithium | 3.0 | 500 | 30/3.2 | 6.8 |
CR2 | Lithium | 3.0 | 850 | 15.6/27.0 | 11 |
AAA | Alkaline | 1.5 | 1000 | 10/44 | 11 |
AAA | NiCd | 1.2 | 250+ | 10/44 | 9.5 |
AAA | NiMH | 1.2 | 550+ | 10.5/44 | 13 |
9V | Alkaline | 9† | 550 | 25.5 x 16.5 x 46 | 46 |
AA | Alkaline | 1.5 | 2500 | 14/50 | 23 |
AA | NiCd | 1.2 | 600+ | 14/50 | 22.7 |
AA | NiMH | 1.2 | 1500+ | 14.5/50 | 26 |
CGR18650 | Li-Ion | 3.6 | 2250 | 18.6/65 | 45 |
C | Alkaline | 1.5 | 7+ Ah | 25/49 | 70 |
D | Alkaline | 1.5 | 16+ Ah | 34/60 | 141 |
Automotive | Lead - Acid | 12‡ | 40+ Ah | Various | Various |
表4. バッテリの自己放電率 | ||||
Technology | Anode | Cathode | Electrolyte | Self-Discharge (%/month) |
Lithium | Li | MnO2 | LiClO4 | < 0.08 |
Alkaline | Zn | MnO2 | KOH | < 0.17 |
Silver Oxide | Zn | Ag2O | NaOH/KOH | < 0.17 |
Li-ion | LiCoO2 | LiC6 | Li Salt (var) | 2–3 |
Lead - Acid | PbO2 | PbO2 | H2SO4 | ~ 6 |
Zinc - Air | Zn | O2 | Zn | ~ 8 (exposed) |
NiCd | NiOOH | Cd | KOH | 15–20 |
NiMH | NiOOH | (var) | KOH | ~ 30 |
到達範囲
- 出力が大きいほど、より多くの消費電流が必要になります。
- 周波数帯が高いほど、(通常はPLL電流が原因で)より多くの動作電流が必要になります。
- 出力を大きくすると、最大放射電力、占有帯域幅、および高調波出力などの規制の上限に抵触する可能性があります。
表5. ISMトランスミッタの能力 | ||
Part | Bands (MHz) | Typical TX Power (dBm) |
MAX1472 | 300 to 450 | 10 |
MAX1479 | 300 to 450 | 10 |
MAX7032 | 300 to 450 | 10 |
MAX7044 | 300 to 450 | 13 |
MAX7049 | 288 to 945 | 15 (adjustable) |
MAX7057 | 300 to 450 | 10 |
MAX7058 | 315/390 (300 to 450) | 10 |
MAX7060 | 280 to 450 | 10, 14* |
- 一般にレシーバの感度はASK変調の方が高くなります。
- レシーバは通常は低い周波数で高い感度を示します。
- データレートは感度に明確な影響を与え、低速では大幅に数値が良くなります。
表6. ISMレシーバの感度の仕様 | |||
Part | Mod | 315MHz RX Sensitivity (dBm) | 434MHz RX Sensitivity (dBm) |
MAX1470 | ASK | -115 | -110 |
MAX1471 | ASK | -116 | -115 |
FSK | -109 | -108 | |
MAX1473 | ASK | -118 | -116 |
MAX7032 | ASK | -114 | -113 |
FSK | -110 | -107 | |
MAX7033 | ASK | -118 | -116 |
MAX7034 | ASK | -114 | -113 |
MAX7036 | ASK | -109 | -107 |
MAX7042 | FSK | -107 | -106 |
プロトコル
一般的アプリケーション
表7. 一般的アプリケーション | |||||
Application | Direct | Frequency | Modulation | Notes | |
Automotive | Remote keyless entry (RKE) | 1-way | 315MHz, 434MHz | ASK | After-market systems and high-end luxury automobiles are moving toward two-way communication to provide feedback to the user in addition to the RKE function. |
Passive keyless entry (PKE) | 2-way | 125kHz, 13.56MHz | ASK | — | |
Tire-pressure monitoring system (TPMS) | 1-way | 315MHz, 434MHz | FSK | — | |
Garage-door opener (GDO) | 1-way | 315MHz, 390MHz | ASK | The U.S. Military uses 390MHz in certain locations; as such 315MHz is used to cover those areas | |
Electronic toll collection (ETC) and automatic vehicle identification (AVI) | 1-way | — | — | — | |
Wireless OBDII | 1-way | 315MHz, 434MHz | ASK | Monitor maintenance conditions, driving habits, etc. | |
Automatic meter reading (AMR) | Water meter | 1-way | 470MHz, 868MHz, 915MHz | FSK | AMR is a growing field of automation for large utilities and the meter-manufacturing industry. It is a subset of sensor networks (HAN, NAN, mesh network), collector/concentrator structures, etc. |
Gas meter | 1-way | 868MHz, 915MHz | FSK | — | |
Electric meter | 2-way | 868MHz, 915MHz | FSK | Occasionally designed as the "collector" for a home area network (HAN) | |
Home automation (HA) | Wireless remote control | 1-way | 434MHz | ASK, FSK | IR replacement, AV systems, set-top boxes, multiroom controls, wireless data streaming (control channel) |
Lighting | 1-way | 390MHz, 418MHz, 434MHz | ASK | Mood lighting, coordinated with AV | |
Motor control | 1-way | 434MHz | ASK | Projector screens, blinds/shades, coordinated with HVAC | |
Security/fire | 1-way 2-way |
345MHz, 434MHz | ASK | — | |
GDO | 1-way | 315MHz, 390MHz | ASK | Gate opener, driveway security | |
Heat allocation | 1-way | — | — | — | |
Energy management | 2-way | — | — | Programmable thermostats, watt-meter displays | |
Home weather stations | 1-way | — | — | Remote sensing | |
RFID | Product tracking | 2-way | 915MHz, 2.45GHz, 5.8GHz | ASK, FSK, BPSK | — |
Rail trucking | 2-way | 915MHz, 2.45GHz, 5.8GHz | ASK, FSK, BPSK | — | |
Wireless networking | Bluetooth LE | 2-way | 2.45GHz | FHSS | IEEE 802.15.1 |
Wi-Fi | 2-way | 2.45GHz, 5GHz | DSSS, FHSS, OFDM | IEEE 802.11 | |
Wildlife tracking | Land/aquatic/air | 1-way | 410MHz | PSK | ARGOS satellite system |
トレードオフ
表8. 動作帯域のトレードオフ | ||||
Priority | Band | Modulation | Reasoning | Tradeoffs |
Range | Lower, mid | ASK | Assuming a large antenna, lower frequencies allow for better RX sensitivity. ASK commonly has better RX sensitivity than FSK. Midband regulation allows for more radiated TX power. | Cost, battery life, size, simplicity, DR, IR |
Cost | Lower | ASK | Small and simple circuits. ASK is a preferred modulation for a simple TX. ASK RX chips tend to require the fewest peripheral components. | Range, battery life, DR, IR, tolerance |
Battery life | Lower | ASK | Lower current drain at lower operating frequencies for both the TX and RX provide longer life from a limited source. ASK only requires a duty cycle % versus constant transmissions for FSK. | Range, cost, LOS, simplicity, DR, IR |
Size | Mid | — | If size includes the antenna, then the 868MHz/915MHz bands are the best target because small antennas can be used with reasonable aperture sizes and electrical lengths. If there is no restriction on the antenna, then refer to the "Cost" priority. | Range, LOS |
Line-of-sight (LOS)/obstacles | Lower | FSK | Lower frequencies penetrate obstacles, bend around objects more easily, and suffer less absorption than higher frequencies. FSK is less influenced by multipath and possible amplitude changes caused by motion (TPMS example). | Battery life, size |
Simplicity | Lower | ASK | ASK is an easier and more tolerant modulation scheme to handle. Larger wavelengths (lower frequencies) are less influenced by board and component sizes. | Range, battery life, DR, IR, tolerance |
Data rate (DR) | Higher | FSK, PSK spread spectrum | Higher data rates will require wider bandwidths for operation and the regulatory requirements are easier in the higher bands. High data rate, spread spectrum, and the high bands all require more operating current. Smaller aperture and wider bandwidth negatively impacts the range. | Range, cost, battery life, simplicity |
Interference rejection (IR) | Mid, Higher | Spread spectrum | Spread-spectrum modulation rejects carriers and other interference very well. The wider bandwidths needed for operation are available in the higher bands. | Range, cost, battery life, simplicity |
Frequency tolerance | Lower | — | More important at higher bands. Narrower IF filters will provide better sensitivity and longer range. Absolute frequency accuracy is easier to obtain at lower bands. TCXOs are more expensive than standard crystals. | Cost, simplicity |
ガイドライン
著者について
この記事に関して
製品
315MHz/434MHz ASKスーパーヘテロダインレシーバ
315MHz/390MHzデュアル周波数ASKトランスミッタ
300MHz~450MHz、低電力、水晶ベースASKトランスミッタ
IFフィルタ内蔵、300MHz~450MHz ASKレシーバ
高性能、288MHz~945MHz ASK/FSK ISMトランスミッタ
308MHz/315MHz/418MHz/433.92MHz、低電力、FSKスーパヘテロダインレシーバ
300MHz~450MHz低電力、水晶ベースの+10dBm ASK/FSKトランスミッタ
315MHz/434MHz低電力、3V/5V ASK/FSKスーパーヘテロダインレシーバ
300MHz~450MHz、高効率、水晶ベース、+13dBm ASKトランスミッタ
280MHz~450MHzプログラマブルASK/FSKトランスミッタ
315MHz、低電力、+3V、スーパーヘテロダインレシーバ
300MHz~450MHz周波数設定可能なASK/FSKトランスミッタ
AGCロック付き、315MHz/433MHz ASKスーパーヘテロダインレシーバ
拡張ダイナミックレンジ内蔵315MHz/433MHz ASKスーパヘテロダインレシーバ
フラクショナルN PLL付き、低コスト、水晶ベース、プログラム可能なASK/FSKトランシーバ
製品カテゴリ