MAX8625A

高効率、シームレスな遷移、ステップアップ/ダウンDC-DCコンバータ

グリッチフリー、滑らかなステップアップ/ダウン遷移のHブリッジコンバータ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 4つのMOSFET内蔵の真のHブリッジバック/ブースト
  • グリッチフリー、バック/ブースト遷移
  • 遷移時の最小出力リップル変動
  • 効率:最大92%
  • スキップモードの自己消費電流:37µA (typ)
  • 入力範囲:2.5V~5.5V
  • 固定3.3Vまたは可変出力
  • 1µA (max)ロジック制御シャットダウン
  • True Shutdown
  • 出力過負荷保護
  • 内部補償
  • ソフトスタート内蔵
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 熱過負荷保護
  • 小型3mm x 3mmの14ピンTDFNパッケージ
MAX8625A
高効率、シームレスな遷移、ステップアップ/ダウンDC-DCコンバータ
MAX8625:標準動作回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 2
MAX1556 製造中 16µA IQ、1.2A PWMステップダウンDC-DCコンバータ
MAX1557 製造中 16µA IQ、1.2A PWMステップダウンDC-DCコンバータ
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 2
MAX1760 製造中 0.8A、低ノイズ、1MHz、ステップアップDC-DCコンバータ
MAX1763 製造中 1.5A、低ノイズ、1MHz、ステップアップDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8625AEVKIT

MAX8625Aの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • プリセット出力電圧:3.3V
  • 可変出力電圧:1.25V~4.2V
  • グリッチのない昇圧/降圧遷移
  • 選択可能なスイッチングモード
    • FPWMモード
    • 高効率スキップモード
  • ソフトスタート
  • 出力過負荷保護
  • 過熱保護
  • 小型3mm x 3mmの14ピンTDFN ICパッケージ
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8625Aの評価キット(EVキット)は、ステップアップ/ステップダウンスイッチングレギュレータのMAX8625Aの動作を評価する完全実装および試験済みのPCBです。MAX8625Aは、一般的に他の同様のデバイスに見られるグリッチを発生させることなく、コンバータのすべての動作モードのシームレスな遷移を提供する、マキシム独自のHブリッジ構造を使用しています。MAX8625AのEVキットは、2.5V~5.5VのDC入力を、最大800mAまで供給可能な3.3Vにプリセットされた出力へ変換します。また、出力電圧は抵抗分圧器によって1.25V~4.2Vに設定することができます。MAX8625AのEVキットは、固定周波数PWM (FPWM)、または高効率スキップの2種類から1つのスイッチングモードを設定可能な、ボード上に搭載されたジャンパ設定機能を備えています。さらに、ボード上に搭載されているジャンパによって、MAX8625A ICのイネーブルまたはシャットダウンを制御することができます。

アプリケーション

  • バッテリ駆動ハードディスクドライブ(HDD)
  • DSCおよびカムコーダ
  • MP3プレーヤーおよび携帯電話
  • PDAおよびスマートフォン

MAX8625AEVKIT
MAX8625Aの評価キット

最新のディスカッション

max8625aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品