MAX6029
製造中超低電力、高精度シリーズ電圧リファレンス
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.38
製品の詳細
- 超低消費電流:5.25µA (max)
- 初期精度:±0.15% (max)
- 温度係数:30ppm/℃ (max)
- 出力ソース電流:4mA
- 出力シンク電流:1mA
- 電源電圧範囲:2.5V~12.6V
- 低ドロップアウト:200mV
- 最大10µFまでの容量性負荷で安定
- 外付けコンデンサ不要
- 超小型5ピンSOT23パッケージ、8ピンSOパッケージ
MAX6029は、小型5ピンSOT23表面実装パッケージに封止された、超低電力、低ドロップアウト、バンドギャップ電圧リファレンスで、超低消費電流と低ドリフトを実現しています。このパッケージは、SOパッケージの同等デバイスに比べて70%の基板面積で済みます。MAX6029は0.15%の初期精度と30ppm/℃ (max)の温度係数を持つため、高精度アプリケーションに最適です。このシリーズモード電圧リファレンスの負荷電流は最大4mAをソースし、最大1mAのシンクが可能です。2.5V~12.6Vの広い電源範囲、5.25µA (max)の超低消費電流、および200mVの低ドロップアウト電圧によって、このデバイスはバッテリ駆動システムに最適です。また、補償コンデンサも内蔵しているため外付け補償コンデンサが不要であり、最大10µFの負荷キャパシタンスまで安定に動作します。
MAX6029は、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、および5Vの6つの出力電圧を備えています。MAX6029は5ピンSOT23パッケージまたは8ピンSOパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- A/DおよびD/Aコンバータ
- バッテリ駆動システム
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- 高精度電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 3
技術記事 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX6029ESA25+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6029ESA25+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6029ESA41+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6029ESA41+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6029EUK21+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6029EUK21+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6029EUK25+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6029EUK25+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6029EUK30+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6029EUK30+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6029EUK33+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6029EUK33+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6029EUK41+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6029EUK41+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6029EUK50+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6029EUK50+T | 5-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX6029ESA25+ | 製造中 | |
MAX6029ESA25+T | 製造中 | |
MAX6029EUK25+T | 製造中 | |
MAX6029EUK50+ | 製造中 | |
MAX6029EUK50+T | 製造中 | |
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX6029ESA25+ | 製造中 | |
MAX6029ESA25+T | 製造中 | |
MAX6029ESA41+ | 製造中 | |
MAX6029ESA41+T | 製造中 | |
4 27, 2023 - 2361N1 WAFER FAB |
||
MAX6029ESA41+ | 製造中 | |
MAX6029ESA41+T | 製造中 | |
MAX6029EUK21+ | 製造中 | |
MAX6029EUK21+T | 製造中 | |
MAX6029EUK30+ | 製造中 | |
MAX6029EUK30+T | 製造中 | |
MAX6029EUK33+ | 製造中 | |
MAX6029EUK33+T | 製造中 | |
MAX6029EUK41+ | 製造中 | |
MAX6029EUK41+T | 製造中 | |
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX6029EUK21+ | 製造中 | |
MAX6029EUK21+T | 製造中 | |
MAX6029EUK33+ | 製造中 | |
MAX6029EUK33+T | 製造中 | |
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6029EUK21+ | 製造中 | |
MAX6029EUK21+T | 製造中 | |
MAX6029EUK25+ | 製造中 | |
MAX6029EUK25+T | 製造中 | |
MAX6029EUK30+ | 製造中 | |
MAX6029EUK30+T | 製造中 | |
MAX6029EUK33+ | 製造中 | |
MAX6029EUK33+T | 製造中 | |
MAX6029EUK41+ | 製造中 | |
MAX6029EUK41+T | 製造中 | |
MAX6029EUK50+ | 製造中 | |
MAX6029EUK50+T | 製造中 | |
3 11, 2021 - 1703RA ASSEMBLY |
||
MAX6029EUK41+ | 製造中 | |
MAX6029EUK41+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
MAX6129 | 製造中 | 超低電力、シリーズ電圧リファレンス |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX6029に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める