MAX4992

製造中

低速ターンオン時間、低RON、デュアルSPDT/シングルDPDTアナログスイッチ

追加部品不要でクリックおよびポップを低減

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.02
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低速ターンオンによって、部品を追加することなくにクリック/ポップ抑制
  • 低オン抵抗:0.3Ω
  • 低RON平坦性:1mΩ
  • 低THD+N:0.004%
  • 単一電源動作:+1.8V~+5.5V
  • 消費電流:1.2µA (typ)
  • 省スペースパッケージ
    • 10ピンUTQFN (1.4mm x 1.8mm x 0.55mm)
MAX4992
低速ターンオン時間、低RON、デュアルSPDT/シングルDPDTアナログスイッチ
MAX4991、MAX4992、MAX4993、MAX4994:標準アプリケーション回路
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX4993EVKIT

MAX4993の評価キット

機能と利点

  • 内蔵クリック/ポップ抑制用の低速ターンオンを検証
  • 低いオン抵抗(RON):0.3Ω
  • THD+N (オーディオアプリケーション):0.004%
  • 1.8V~5.5VのDC電源動作
  • USB電源動作を検証
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4993の評価キット(EVキット)は、低いオン抵抗(0.3Ω RON)と、ポータブルオーディオアプリケーションのクリック/ポップ抑制のための低速ターンオン時間を特長とする、双極/双投(DPDT)アナログスイッチのMAX4993を検証します。このICは、省スペースパッケージ、低THD+N (0.004%)、および低消費電流(3Vで1.2µA)を特長としています。 このEVキットは1.8V~5.5VのDC電源で動作し、USB電源での動作用に構成されて提供されています。

アプリケーション

  • オーディオ信号ルーティング
  • 携帯電話
  • ポータブルMP3プレーヤ
  • スピーカヘッドセット源切替え

MAX4993EVKIT
MAX4993の評価キット

最新のディスカッション

max4992に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品