MAX4855
製造中コンパレータ内蔵、0.75Ω、デュアルSPDTオーディオスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.28
Viewing:
製品の詳細
デュアル単極/双投(SPDT)スイッチのMAX4855は、+2V~+5.5Vの単一電源で動作し、レイルトゥレイルの信号処理を備えています。MAX4855は、低オン抵抗(0.75Ω)と+3V電源動作が可能であるため、ポータブル機器のオーディオスイッチングアプリケーションに最適です。この製品は、ヘッドフォン検出または消音/送信キーの機能に使用することのできる2つのコンパレータも内蔵しています。
MAX4855は、省スペース(3mm x 3mm) 16ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- スピーカ/ヘッドセットの切替
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4855ETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX4855ETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max4855に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める