MAX4621
製造中デュアル、5Ωアナログスイッチ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.22
製品の詳細
- 低オン抵抗:3Ω (typ)、5Ω (max)
- チャネル間のRONマッチングを保証:0.5Ω、max
- ブレーク・ビフォ・メイク動作を保証(MAX4622)
- オフチャネルリークの保証:+85℃で<5nA
- 単一電源動作:+4.5V~+36V
- バイポーラ電源動作:±4.5V~±18V
- TTL/CMOSロジックコンパチブル
- レイルトゥレイルアナログ信号処理能力
- ピンコンパチブル:DG401/DG403/DG405
MAX4621/MAX4622/MAX4623は、高精度の高速デュアルアナログスイッチです。単極/単投(SPST)のMAX4621および双極/単投(DPST)のMAX4623デュアルスイッチは、ノーマリオープン(NO)になっています。単極/双投(SPDT)のMAX4622には2つのノーマリクローズ(NC)と2つのノーマリオープン(NO)があります。これらの3つの製品は全て5Ωの低オン抵抗機能を持ち、0.5Ω内でのチャネル間のマッチング、およびアナログ信号の全範囲(Δ0.5Ω、max)における平坦性を保証します。また、低リーク(+25℃で500pA未満、+85℃で5nA未満)、高速スイッチング時間(オンへのスイッチングは250ns未満、オフへのスイッチングは200ns未満)等の特性も備えています。
これらのアナログスイッチは低歪のアプリケーションに理想的で、自動試験機器または電流スイッチングの必要とされるアプリケーションにおいて、機械リレーよりも望ましいソリューションとなっています。また、必要な消費電力、ボード面積が小さく、機械リレーよりも高い信頼性を誇ります。
MAX4621/MAX4622/MAX4623はそれぞれDG401/DG403/DG405とピンコンパチブルで、これらの製品を置き替え、さらに改善された総合能力を提供します。MAX4621/MAX4622/MAX4623のモノリシックスイッチは、CMOSロジック入力コンパチブル性を維持する一方、単一の正電源(+4.5V~+36V)またはバイポーラ電源(±4.5V~±18V)で動作します。
アプリケーション
- オーディオ信号ルーティング
- アビオニクス
- 通信システム
- データ収集
- 軍事用無線
- PBX/PABXシステム
- リードリレーの代替
- 試験装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4621CSE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4621CSE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4621ESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4621ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max4621に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める