MAX4502
製造中低電圧、SPST、CMOSアナログスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.97
Viewing:
製品の詳細
- パッケージ:5ピンSOT23および5ピンSC70
- +2V~+12Vの単一電源動作
- オン抵抗:250Ω保証(+5V)
- 低オフリーク電流:
- +25℃で1nA保証
- +85℃で10nA保証
- 低オンリーク電流:
- +25℃で2nA保証
- +85℃で20nA保証
- 低チャージインジェクション:10pC
- 高速スイッチング:tON = 75ns、tOFF = 50ns
- +5V電源の場合TTL/CMOSロジックコンパチブル
MAX4501/MAX4502は、単極/単投(SPST)、低電圧、単一電源、CMOSアナログスイッチです。MAX4501はノーマリオープン(NO)、MAX4502はノーマリクローズ(NC)です。
これらのCMOSスイッチは+2V~+12Vの単一電源で連続動作します。各スイッチはレイルトゥレイルのアナログ信号を扱うことができます。最大オフリーク電流は+25℃で僅か1nA、+85℃で10nAです。
ディジタル入力はロジックスレッショルドが0.8Vおよび2.4Vであるため、+5V単一電源を用いた場合はTTL/CMOSロジックコンパチブルであることが保証されています。
アプリケーション
- オーディオ/ビデオ信号ルーティング
- バッテリ駆動アプリケーション
- 携帯電話
- 通信システム
- 低電圧データ収集
- モデム
- PCMCIAカード
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX4502EUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4502EUK+T | 5-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX4502EUK+ | 製造中 | |
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4502EUK+ | 製造中 | |
MAX4502EUK+T | 製造中 | |
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX4502EUK+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max4502に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める