DS4830
最終販売光マイクロコントローラ
高性能光トランシーバのコントローラ実装を容易にする豊富な光機能セット
Viewing:
製品の詳細
- 16ビット低電力マイクロコントローラ
- 36kワードの全プログラムメモリ
- 32kワードのフラッシュプログラムメモリ
- 4kワードのROMプログラムメモリ
- 1kワードのデータRAM
- 8つのDACチャネル
- 12ビットバッファ付き電圧DAC
- 内部または外部リファレンス
- 10のPWMチャネル
- 7ビット~12ビット分解能と1MHzスイッチング周波数をサポートするブースト/バックDC-DC制御
- 4チャネルTECC Hブリッジ制御をサポート
- 16入力マルチプレクサを備えた8ビット高速コンパレータ
- 1比較当り1.6µs
- 26入力マルチプレクサ(27ksps)を備えた13ビットA/Dコンバータ
- 温度測定アナログフロントエンド
- 内部温度センサー、±3℃
- 分解能:0.0625℃
- 2つの外部温度センサーをサポート
- 差動レール・ツー・レール入力
- 31のGPIOピン
- マスク可能な割込みソース
- 内蔵20MHz発振器、CPUコア周波数10MHz
- 4%の精度(0℃~+50℃)
- PWMおよびタイマー用の最大133MHz外部クロック
- スレーブ通信インタフェース:SPIまたは400kHz I²C対応2線式
- マスター通信インタフェース:SPI、400kHz I²C対応、またはマキシム3線式レーザドライバ
- I²CおよびJTAGブートローダ
- 2つの16ビットタイマー
- 動作電圧範囲:2.97V~3.63V
- ブラウンアウトモニタ
- インシステムデバッグとプログラミングを備えたJTAGポート
- 低消費電力:16mA (全アナログアクティブ時)
DS4830は、低電力、16ビット、マイクロコントローラコアをベースとする、完全な光制御、較正、およびモニタソリューションを提供し、プログラムおよびRAMデータメモリを提供します。I/Oリソースは、高速/高精度アナログ-デジタルコンバータ(ADC)、比較用デジタル-アナログコンバータ(DAC)を備えた高速コンパレータ、12ビットDAC、12ビットPWM、内部/外部温度センサー、高速サンプル/ホールド、I²Cスレーブホストインタフェース、およびマルチプロトコルシリアルマスター/スレーブインタフェースを備えています。
リモート温度センサーとして使用されるダイオード接続トランジスタのダイレクト接続がサポートされ、さらに、内蔵のマスターI²Cインタフェースによる追加の外部デジタル温度センサーICへの拡張もサポートされています。独立したスレーブI²Cインタフェースによって、内蔵フラッシュのパスワード保護されたインシステムリプログラミングに加えて、ホストマイクロプロセッサとの通信が容易です。
内蔵のJTAGインタフェースと関連ハードウェアを介してフラッシュをプログラムしてインサーキットデバッグを実行するサードパーティの非常に多用途のCコンパイラおよび開発ソフトウェアによって、ファームウェア開発がサポートされています。
アプリケーション
- 光トランシーバ:XFP、SFP、SFP+、QSFP、40G、100G
- PONダイプレクサおよびトライプレクサ:GPON、10GEPON、XPON OLT、ONU
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds4830に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める