製品概要

機能と利点

  • ブートストラップローダとシリアル-JTAG間インタフェースボードによってコードを容易にロード
  • JTAGインタフェースはインアプリケーションデバッグ機能を提供
    ステップバイステップのトレースの実行
    コードアドレス、データメモリアドレス、またはレジスタアクセスによるブレークポイント
    データメモリの参照および編集
  • MAXQ3210電圧レギュレータ用の9Vバッテリクリップ
  • オプションのボリューム調整ジャンパ付き圧電ホーン
  • 評価キットボードはJTAGインタフェース経由で直接給電可能
  • プロセッサクロックは水晶またはRC発振器回路によって動作可能
  • ポート端子P0.7からLEDを直接駆動
  • 搭載したコンパレータの試験用の32ステップデジタルポテンショメータ
  • リセットおよび割込み生成用のプッシュボタンスイッチ
  • +5Vレイルおよびグランドなどを備えたプロトタイプ領域
  • 試験/拡張ヘッダには、デバイスのすべてのGPIOおよび圧電ドライバ端子を接続
  • 便利なリファレンスデザインを提供する基板回路図
  • 製品概要

    MAXQ3210の評価キット(EVキット)は、電圧レギュレータマイクロコントローラMAXQ3210の機能を簡便に評価可能な実証済みのプラットフォームです。端子をヘッダに配線したMAXQ3210、JTAGプログラミングインタフェース、9Vバッテリクリップ、圧電ホーン、および基板動作を制御し、表示するためのプッシュボタンとLEDを内蔵しています。内蔵電源、ソフトウェア、シリアル-JTAG間インタフェースボード、およびPCに接続されたRS-232ケーブルを備えたこのキットは、MAXQ3210の機能を評価するのに最適な機能完備のシステムを提供します。

    MAXQ3210-KITに関する詳細情報

    アプリケーション

    • バッテリ駆動およびポータブル機器
    • 電気化学および光センサー
    • 環境システム
    • ガスおよび化学センサー
    • 家庭電化製品
    • 産業用制御
    • セキュリティ警報システム
    • サーモスタット/湿度センサー