製品概要
機能と利点
- Windows® 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステム用のド ライバサポート
- ProlificのPL-2303HXD USB-UARTブリッジICの使用によって、仮想PC COMポートとしてエミュレート
- DS2480B 1-Wireラインドライバ機能をエミュレート
- 外部電源を使用せずに1-Wire OTP/EPROMプログラミングを提供(OWに12V、PULSEに7V)
- 1-Wire/iButtonデバイスに対する3.3V読取り/書込み動作
- DS9120ソケットアダプタなどの標準接続アクセサリ用のRJ11インタフェース
- 標準およびオーバードライブ1-Wire通信をサポート
- 3.3Vへのストロングプルアップを提供
- USB 2.0規格に完全準拠
- Windows XP認定ロゴドライバ
製品概要
DS9481Rは、1-Wireデバイスとの容易なPC接続用のUSB-1-Wireアダプタです。このアダプタは、RJ11コネクタに3.3VデータI/Oレベルをサポートするすべての1-WireおよびiButtonデバイスと通信するための信号を供給します。また、このアダプタは1-Wire/iButton EEPROMとワンタイムプログラマブル(OTP)/EPROMデバイスをプログラムするためのサポートとシグナリングも提供します。完全なハードウェアソリューションを提供するために、DS9481RはソケットアダプタのDS9120とともに使用して、1-Wireスレーブデバイス用の1-Wire PCプログラマを容易に作成することができます(詳細についてはお問い合わせください)。iButton用の等価スレーブハードウェアソリューションはDS1402D-DR8です。
関連資料
-
UG-5548: Evaluating the DS28E052013/02/11PDF856K
-
DS9481R3C7: USB-to-1-Wire/iButton 3.3V Adapter Data Sheet (Rev. 1)2023/05/26PDF1 M
-
Choosing the Right 1-Wire Master for the Embedded Applications2023/02/06
-
iButtonデータロガー2019/05/20
-
1-Wire®評価キットの構成方法2012/10/09
-
iButtonデバイスとは2006/07/26