製品概要
機能と利点
- ブートストラップローダとシリアル0ポート(DB-9、J2)によって容易にコードをロード
- 2つのDB-9 RS-232シリアルコネクタ
- DB-9シリアルケーブル
- 2つの内部シリアルポート
- 電源レギュレータ内蔵
- 128kBのプログラム + データRAMを内蔵
- プリプログラムされたXilinx CPLDがアドレス多重化とRAMマッピングを処理
- ポート0レベルのLEDディスプレイ
- リセットおよび割込み生成用のプッシュボタンスイッチ
- プロトタイプエリア
- 簡便なリファレンスデザインを提供するボード回路図を付属
製品概要
DS89C450-K00の評価キットは、超高速フラッシュマイクロコントローラファミリの性能を簡便に評価するための実証済みプラットフォームです。このキットは、DIP-40ソケットのDS89C450、事前設定済みのCPLDを介してマッピングされた128KのSRAM、電源レギュレータ、2つのDB-9シリアルコネクタ、およびボード動作を制御し表示するスイッチとLEDを搭載しています。電源と、PCに接続するRS-232ケーブルも備え、このキットはアプリケーション開発およびデバッグに最適な機能を完備したシステムを提供します。
また、DS89C450-K00をDS5000(T)のプログラミング/開発プラットフォームとしても使用することができます。DS5000(T)のクイックスタート説明書およびサンプルプログラムは、ソフトウェアツールディスク、またはマキシムの技術サポート(japan.maximintegrated.com/support)から入手可能です。
関連資料
-
スタティックLCDディスプレイコントローラとしてのDS89C450の使用方法2007/08/16