MX7845
MX7845
製造中完全、12ビット乗算型DAC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.65
Viewing:
製品の詳細
- Complete MDAC with Output Amplifier
- 4-Quadrant Multiplication
- Guaranteed Monotonic (TMIN to TMAX)
- Matched Application Resistors
- Small 0.3" 24-Pin DIP Package
アプリケーション
- 自動試験装置
- デジタルアッテネータ
- デジタルから4~20mAへのコンバータ
- プログラマブル電源
- プログラマブルゲインアンプ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MX7845JP+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
MX7845JP+T | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
MX7845JR+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MX7845JR+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
MX7845に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める