MAXQ3210

電圧レギュレータ、圧電ホーンドライバ、およびコンパレータ内蔵、マイクロコントローラ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高性能、低電力、16ビットRISCコア
    • DC~3.58MHzの動作、MHz当り1MIPSに迫る
    • 「カラーバースト」水晶またはRC発振器からの低コスト動作
    • 6V~9.5Vの外付け電源は9Vの単一バッテリで動作
    • 5.0V定格の内部動作
    • 最大15個の汎用I/O端子
    • 33の命令、大部分がシングルサイクル
    • 3つの独立データポインタは自動インクリメント/デクリメントでデータ転送を高速化
    • 2個のループカウンタ
    • 4レベルのハードウェアスタック
    • 16ビットの命令ワード、16ビットのデータバス
    • 16 x 8ビットのアキュムレータ
    • JTAGデバッグ/可視性ポート
  • プログラムおよびデータメモリ
    • ハイボリュームアプリケーション用の1kワードのEEPROMプログラムメモリ、マスクROM
    • 128バイトのEEPROMデータメモリ
    • 6万回のEEPROM書込み/消去サイクル
    • 64バイトのSRAMデータメモリ
    • インシステムプログラミング
  • ペリフェラル機能
    • 圧電ホーンドライバ
    • プリスケーラ付きプログラマブルな16ビットのタイマ/カウンタ
    • LED駆動に最適な大電流I/O端子
    • プログラマブルなウォッチドッグタイマ
    • 選択可能な電源障害リセット
    • パワーオンリセット(POR)
    • ウェイクアップタイマ
    • 8kHzリング発振器内蔵
  • 柔軟なプログラミングインタフェース
    • ブートローダ内蔵
    • JTAGによるEEPROMのインシステム/インアプリケーションプログラミング
  • 超低消費電力
    • 3.58MHzで< 6mA
    • スタンバイ電流:5.5µA (typ)
    • 低電力256分周モード
  • アナログ機能
    • アナログコンパレータは内部または外部電圧リファレンスを使用
    • +2.5Vのリファレンス出力を使用可能
    • 内蔵電圧レギュレータは電源として最大9.5Vをサポート
    • 低バッテリ検出
    • 5Vの安定化出力を使用可能、最大50mA
MAXQ3210
電圧レギュレータ、圧電ホーンドライバ、およびコンパレータ内蔵、マイクロコントローラ
MAXQ3210:標準動作回路
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
Product 1
MAXQ3212 アナログコンパレータおよびLEDドライバ付きマイクロコントローラ
超低消費電力マイクロコントローラ 1
MAXQ2000 製造中 低電力LCDマイクロコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

maxq3210に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品