MAXQ3183

高調波およびタンパ検出内蔵、低電力、マルチ機能、多相AFE

スマートメーター用、最も進んだ計測IC

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 3位相/3線式、3位相/4線式と互換
  • 各位相および組合せ3位相の有効電力/エネルギー(kWh)、正および負
  • 各位相および組合せ3位相の無効電力、正および負
  • 各位相および組合せ3位相の皮相電力/エネルギー
  • 中性線電流測定
  • 3位相電流と中性電流のベクトル和
  • ライン周波数(Hz)
  • 力率
  • 電圧フェーザ角
  • 電圧および電流位相シーケンス表示
  • 位相電圧不在検出
  • 電圧および電流高調波測定
  • 位相電流THDN
  • 基本波と総電力/エネルギー
  • AC/DCモード電流と電圧の測定
  • 2つのパルス出力:有効、無効、および皮相電力に設定可能
  • 設定可能なメーター定数およびパルス幅
  • 設定可能な無負荷電流スレッショルド
  • 低電圧および過電圧検出用の設定可能なスレッショルド
  • 過電流検出用の設定可能なスレッショルド
  • バイパス検出用の設定可能なベクトル合計スレッショルド
  • 電圧信号の不在時のアンペア時間
  • ディジタル温度センサー内蔵
  • 高精度内部電圧リファレンス:2.048V (30ppm/℃ typ)。外部電圧リファレンスにも対応
  • ソフトウェアメーター較正をサポート
  • トランスデューサの非直線性を補償するための最大3ポイントのマルチポイント較正
  • パワーフェイル検出
  • 双方向のリセット入力/出力
  • 割込み要求(アクティブローIRQ)出力を備えた、SPI対応シリアルインタフェース
  • 単一電源:3.3V、低電力:35mW (typ)
MAXQ3183
高調波およびタンパ検出内蔵、低電力、マルチ機能、多相AFE
MAXQ3183:標準アプリケーション回路
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
Product 1
MAXQ3180 低電力、マルチ機能、多相AFE
超低消費電力マイクロコントローラ 1
MAXQ2000 製造中 低電力LCDマイクロコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

maxq3183に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品