MAXQ1050
新規設計には非推奨DeepCoverセキュアマイクロコントローラ、USBおよびハードウェア暗号化内蔵
高度物理セキュリティを備えた小型暗号化マイクロコントローラ
Viewing:
製品の詳細
- 高性能、低電力、32ビットMAXQ30 RISCコア
- USB電源または3.3Vの単一電源で動作
- 20MHz (typ)内部発振器から動作
- マイクロコントローラおよびUSB動作用の12/24MHzの外部水晶発振器をサポート
- 2x/4xクロックマルチプライヤ内蔵
- 16ビット命令ワード、32ビットデータバス内蔵
- 16 x 32ビットアキュムレータ
- 16 x 32ビット汎用ワーキングレジスタ
- 最大20の汎用I/O端子
- 5V耐圧I/O
- 無制限の仮想ソフトウェアスタック
- Cコンパイラ用に最適化(高速/高密度コード)
- メモリ
- 128KBのフラッシュメモリ:512 x 32ページサイズ
- フラッシュメモリはセクタ当り2万回の消去/書込みサイクルをサポート
- 256BのセキュアNV SRAM
- 4KBのバッテリバックアップNV SRAM
- 12KB SRAM
- インシステムプログラミングおよびオンチップデバッガアクセス用のセキュアJTAG/TAP
- セキュリティ
- 64ビット固有シリアルナンバー
- 高速鍵/データ破壊を備えたタンパー検出
- タンパーイベント時の秘密鍵破壊
- 永久ローダロックアウトオプション
- ランダム鍵を使用する独自のコードスクランブル技術
- AES、RSA、DSA、ECDSA、DES、3DES、SHA-1、SHA-224、SHA-256用のハードウェアアクセラレータ
- 真のハードウェア乱数発生器
- 温度および電圧センサーによって攻撃を検出
- 2つの自己消滅入力端子
- 追加のペリフェラル
- パワーフェイル警告
- パワーオンリセット/ブラウンアウトリセット
- 6つのエンドポイントバッファおよび集積トランシーバ内蔵のフルスピードUSBデバイス
- FIFOを備えたISO 7816スマートカードUART
- プリスケーラ、キャプチャ/コンペア、およびPWMを備えた16ビットプログラマブルタイマー/カウンタ
- SPIマスター/スレーブハードウェア
- プログラム可能なウォッチドッグタイマ
- 8つの外部割込みを備えた最大20の汎用I/O端子
DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、機密データを高度物理セキュリティの複数レイヤ下に隠し、最もセキュアなキーストレージを実現します。
DeepCoverセキュアマイクロコントローラ(MAXQ1050)は、認証ベースまたはその他の公開鍵暗号方式を必要とするUSBセキュアトークンおよびスマートカードリーダアプリケーション用に設計されました。このデバイスは、秘密鍵データを保護する高度なセキュリティ機構も備えています。攻撃状態が検出されると、2つの自己消滅入力と環境モニタ(温度および電圧センサー)が秘密鍵データを消去します。このデバイスは、フルスピードUSBデバイスインタフェース(トランシーバ内蔵)、ハードウェアSPIコントローラ、およびスマートカード通信用のISO 7816 UART (汎用非同期送受信機)を備えています。このデバイスは、AES、RSA、DSA、ECDSA、SHA-1、SHA-224、SHA-256、DES、および3DES用のハードウェアアクセラレータを備えた高速暗号化をサポートしています。鍵生成とチャレンジ生成用に、真のハードウェア乱数発生器が内蔵されています。このデバイスは、パイプライン方式の高効率32ビットMAXQ30マイクロコントローラコアを使用しています。このデバイスは、128KBのフラッシュメモリ、12KBの揮発性SRAM、4KBのバッテリバックアップ式消去可能NV SRAM、および256Bのバッテリバックアップ式セキュアゼロ化NV SRAMを備えています。追加の1.5KBの揮発性暗号メモリも、汎用データメモリとして使用することができます。256BのバッテリバックアップNV SRAMは、鍵保存およびその他の重要データ用に使用することができます。この256Bメモリは、バッテリバックアップモードの場合でも、単一パルス(「高速ゼロ化」)を使用して1µs以内に消去することができます。
このデバイスは、USBバスまたは個別の3.3V電源電圧のいずれからも駆動します。アプリケーション使用でバッテリを消耗させずに、長期にわたって秘密鍵データを維持したいアプリケーション用に、バッテリ接続が用意されています。バッテリバックアップモードでは、NV SRAMおよびセキュリティセンサーの消費電流は240nA (typ)以下です。バッテリバックアップはオプションです。バッテリのコストがタンパー状態の持続的な監視の利点を上回る場合、アプリケーションは重要データをフラッシュメモリに保存することを選択することができます。
アプリケーション
- 証明管理
- Eコマース
- 電子署名生成
- ペー・パー・プレイ
- 前払い式ユーティリティ
- セキュアアクセスコントロール
- セキュリティおよび銀行業務トークン
- スマートグリッドセキュリティ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストこれは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
maxq1050に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める