MAX9851

マイクロフォン、DirectDriveヘッドフォン、スピーカアンプ、またはライン出力付き、ステレオオーディオCODEC

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • +1.7V~+3.3V (ディジタル)および+2.6V~+3.3V (アナログ)動作
  • +2.6V~+5.5VのD級スピーカアンプ動作(バッテリから直接駆動)
  • 低自己消費電力(再生時):26mW
  • 高い電源電圧除去比:98dB
  • サンプルレート(再生および録音):8kHz~48kHz
  • ステレオ18ビットADCおよびDAC
  • 低ノイズ、ステレオマイクロフォン入力およびステレオライン入力
  • デュアルソースのディジタルミキシング(DAC)
  • 録音/再生モード用の選択可能な音声帯域バンドフィルタ
  • ディジタルフィルタリング、ソフトミュート、およびボリューム制御
  • 低ノイズ、高PSRRのマイクロフォンバイアスジェネレータ
  • ステレオDirectDriveヘッドフォンアンプ(2 x 50mW)
  • モノラルDirectDriveハンドセットレシーバアンプ(1 x 105mW)
  • アクティブな放射制限付きステレオD級、超低EMI、フィルタレススピーカアンプ(2 x 1.25W、8Ω) (MAX9851)
  • ステレオ差動ライン出力アンプ(MAX9853)
  • クリックレス/ポップレス動作
  • 柔軟なシャットダウンによって省電力
  • 包括的なヘッドセット検出
  • ヘッドセット検出時の超低電力ウェイクアップ
MAX9851
マイクロフォン、DirectDriveヘッドフォン、スピーカアンプ、またはライン出力付き、ステレオオーディオCODEC
MAX9851、MAX9853:標準動作回路
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
Product 1
MAX9853 マイクロフォン、DirectDriveヘッドフォン、スピーカアンプ、またはライン出力付き、ステレオオーディオCODEC
ヘッドフォン・アンプ 1
MAX9850 製造中 DirectDrive®ヘッドフォンアンプ付き、ステレオオーディオDAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品