MAX9589
製造中止AC結合入力バッファ付き、シングル、デュアル、トリプル、およびクワッド標準画質ビデオフィルタアンプ
セットトップボックス、TV、およびDVDアプリケーション用、3.3V標準画質ビデオフィルタ
製品の詳細
- シングル(MAX9586)、デュアル(MAX9587)、トリプル(MAX9588)、およびクワッド(MAX9589)チャネルデバイス
- 8.5MHz、±1dBの通過帯域
- 減衰:55dB (27MHzにおいて)
- 固定利得:2V/V
- 低電力:4.25mA (チャネル当り)
- 単一電源動作:2.7V~3.6V
- 小型SOT23およびµMAXパッケージ
MAX9586~MAX9589は、再生フィルタと入力クランプを内蔵する小型、低電力、マルチチャネルビデオアンプです。これらのデバイスは標準解像度ビデオ信号に特に最適で、広範囲のテレビおよびセットトップボックスアプリケーションに最適です。
ディジタル-アナログコンバータ(DAC)の出力からのビデオ信号は、MAX9586~MAX9589の入力にAC結合されます。また、DCバイアスが一般的に未知である外部ビデオ信号は、MAX9586~MAX9589の入力にAC結合することができます。入力シンクチップクランプによってコンポジットビデオ信号または輝度信号のDCレベルが設定され、入力バイアス回路によってクロマ信号のDCレベルが設定されます。
再生フィルタは、標準値で、27MHzで55dBの減衰、8.5MHzで±1dBの平坦な通過帯域を備えています。アンプは2V/Vの利得を備え、出力を2つのビデオ負荷と等価な75Ωの負荷にDC結合するか、または150Ωの負荷にAC結合することができます。
MAX9586~MAX9589は2.7V~3.6Vの単一電源で動作し、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。MAX9586~MAX9589は、小型SOT23およびµMAX®パッケージで提供されます。
アプリケーション
- セットトップボックス
- テレビ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max9589に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める