MAX9384
ECL/PECLデュアル差動2:1マルチプレクサ
デュアル差動2:1 LVPECL、PECLマルチプレクサ
製品の詳細
MAX9384は完全差動デュアル2:1マルチプレクサ(mux)で、超低伝搬遅延(560ps max)と出力間スキュー(40ps max)が特長です。このデバイスは、クロック/データマルチプレクスアプリケーションに最適です。2個の2:1マルチプレクサは、マルチプレクサの選択入力COM_SEL、SEL0、およびSEL1によって個別または同時に制御されます。マルチプレクサの選択入力はECL/PECLロジックとコンパチブルで、内蔵出力VBB0およびVBB1、公称VCC - 1.33Vをリファレンス電圧とします。
未使用のコンプリメンタリ入力の一つを、リファレンス電圧の内蔵電源出力VBBに接続してシングルエンド信号を受け入れるように差動入力D、/Dを設定することができます。すべての差動入力は、入力がオープン状態またはVEEになると出力をローにデフォルトするバイアスおよびクランプ回路を備えています。シングルエンドマルチプレクサの選択入力はVEEへのプルダウンを備え、選択入力がオープン状態時にローのデフォルト入力を供給します。
このデバイスは、PECLでは+3.0V~+5.5V、ECLでは-3.0V~-5.5Vの広電源範囲(VCC - VEE)で動作し、MC100LVEL56およびMC100EL56とピンコンパチブルです。MAX9384は20ピン、ワイドSOパッケージで提供され、-40℃~+85℃での動作が保証されています。
アプリケーション
- アクセスマルチプレクサ(DSLAM/DLC)
- 電話局バックプレーンクロック分配
- 高速テレコムおよびデータ通信アプリケーション
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX9380 | シングルエンド-差動LVECL/LVPECL 2:1マルチプレクサ |
最新のディスカッション
max9384に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める