MAX9380
シングルエンド-差動LVECL/LVPECL 2:1マルチプレクサ
Viewing:
製品の詳細
MAX9380は、クロック/データ分配アプリケーション用の高速、低ジッタ、2:1マルチプレクサです。このデバイスは2個のシングルエンド入力のいずれか1つを選択し、差動出力に変換します。
MAX9380は、33psの低デバイス間スキューと263psの伝搬遅延を備えています。
MAX9380は、LVPECLアプリケーション用に+3.0V~+3.8Vの電源電圧、またはLVECLアプリケーション用に-3.0V~-3.8Vの電源電圧で動作します。入力は、シングル選択入力によって選択されます。この選択/データ入力には、入力のオープン状態時にローデフォルト状態にするプルダウン抵抗が内蔵されています。
これらのデバイスは、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証され、省スペース8ピン、µMAXおよびSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- DLC
- DSLAM
- 高精度クロック分配
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max9380に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める