MAX9316
1:5差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ
Viewing:
製品の詳細
MAX9316は、クロック/データ分配用に設計された低スキュー、1:5差動ドライバです。このデバイスでは、差動およびシングルエンドの2つの入力の中から選択することができます。選択した入力は、5つの差動出力でリピートされます。内蔵VBB電源をリファレンス電圧として1つの入力に接続して、シングルエンド入力信号を受け入れるように差動入力を対応させることができます。
MAX9316は出力間スキュー(20ps)が小さいため、バックプレーンや基板全体にわたってクロック/データ分配に最適です。差動HSTL/LVPECL信号とのインタフェースの場合は、このデバイスは+3.0V~+3.8Vの電源電圧範囲で動作し、+3.3Vの公称電源電圧のシステムで高性能なクロック/データ分配を実現します。差動LVECL動作の場合は、このデバイスは-3.0V~-3.8Vの電源電圧で動作します。
MAX9316は、省スペースの20ピンTSSOPおよびワイドSOパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- 電話局バックプレーンクロック分配
- データおよびクロックドライバおよびバッファ
- DSLAMバックプレーン
- 低ジッタデータリピータ
- 高精度クロック分配
- ワイヤレス基地局
ドキュメント
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
MAX9316に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める