MAX9313

1:10差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 差動HSTL/LVPECLの動作電圧:+2.25V~+3.8V
  • LVECLの動作電圧:-2.25V~-3.8V
  • デバイス間スキュー:30ps (typ)
  • 出力間スキュー:12ps (typ)
  • 伝搬遅延:312ps (typ)
  • 差動出力:300mV以上(3GHz時)
  • シングルエンド入力用のリファレンス内蔵
  • 入力のオープン時に出力をローに設定
  • MC100LVEP111 (MAX9311)およびMC100EP111 (MAX9313)とピンコンパチブル
  • TQFNパッケージ(LQFPに比べ70%小型の実装面積)
MAX9313
1:10差動LVPECL/LVECL/HSTLクロックおよびデータドライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


評価用キット

MAX9311EVKIT

MAX9311、MAX9312、MAX9313、MAX9314の評価キット

機能と利点

  • 50Ωにインピーダンスを設定:マイクロストリップ
  • 1.5ps以下に設定した入出力ライン長
  • LVPECL/LVECLおよび差動HSTLの電源範囲
    VCC - VEE = 2.25V~3.8V
  • 実装面積がMC100LVEP111とコンパチブル(MAX9311)
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX9311の評価キット(EVキット)は、クロック分配用の低スキュー、1:10差動ドライバMAX9311を搭載しています。MAX9311のEVキットは、最大3GHzのLVECL/LVPECLのテストをサポートします。このキットによって2つのソースが選択可能で、選択した信号を10個の同一差動出力でリピートすることができます。入力は、差動入力またはシングルエンド入力を使用することができます。内蔵リファレンスのVBBによって、シングルエンド入力動作を行うことができます。

    MAX9311のEVキットを使って、MAX9312、MAX9313、およびMAX9314も評価することができます。

    MAX9311EVKIT
    MAX9311、MAX9312、MAX9313、MAX9314の評価キット

    最新のディスカッション

    MAX9313に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品