MAX9207
10ビット、バスLVDSシリアライザ
Viewing:
製品の詳細
- Standalone Serializer (vs. SerDes) Ideal for Unidirectional Links
- Framing Bits for Deserializer Resync Allow Hot Insertion Without System Interruption
- LVDS Serial Output Rated for Point-to-Point and Bus Applications
- Wide Reference Clock Input Range
- 16MHz to 40MHz (MAX9205)
- 40MHz to 66MHz (MAX9207)
- Low 140ps (pk-pk) Deterministic Jitter (MAX9207)
- Low 34mA Supply Current (MAX9205)
- 10-Bit Parallel LVCMOS/LVTTL Interface
- Up to 660Mbps Payload Data Rate (MAX9207)
- Programmable Active Edge on Input Latch
- Pin-Compatible Upgrades to DS92LV1021 and DS92LV1023
アプリケーション
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- バックプレーンおよびインターコネクトアプリケーション
- 携帯電話基地局
- デジタルクロスコネクト
- DSLAM
- ネットワークルータおよびスイッチ