MAX8902

低ノイズ500mA LDOレギュレータ、2mm x 2mmのTDFNパッケージ

低ノイズ、低ドロップアウト、高PSRR、500mAリニアレギュレータ、2mm x 2mmのTDFNパッケージ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.3V
  • 16µVRMSの出力ノイズ、10Hz~100kHz
  • 動作消費電流:80µA
  • 92dB PSRR (5kHzの場合)
  • 保証出力電流:500mA
  • 出力精度:±1.5% (負荷、入力、および温度の全範囲)
  • ドロップアウト:100mV (max) (500mA負荷の場合)
  • シャットダウン消費電流:1µA以下
  • 短絡保護:700mA
  • 熱過負荷保護
  • 出力-入力の逆電流保護
  • 2mm x 2mm x 0.8mmのTDFNパッケージ
MAX8902
低ノイズ500mA LDOレギュレータ、2mm x 2mmのTDFNパッケージ
MAX8902A、MAX8902B:標準動作回路
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
MAX8902EVKIT

MAX8902AおよびMAX8902Bの評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 保証出力電流:500mA
  • 出力精度:±1.5% (負荷/電源/温度の全範囲)
  • ドロップアウト:100mV (max) (500mA負荷の場合)
  • シャットダウン消費電流:1µA以下
  • 短絡保護:700mA
  • 逆電流保護
  • 熱過負荷保護
  • ICパッケージ:2mm x 2mm x 0.8mmのTDFN
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8902の評価キット(EVキット)は、低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)のMAX8902Aを評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、1.7V~5.5Vの電源で動作し、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.6V、または4.7Vのジャンパ選択可能な出力電圧を提供し、最大負荷は500mAです。MAX8902のEVキットは、MAX8902Aが搭載されていますが、0.6V~5.3Vの可変出力電圧のMAX8902Bを評価する場合にも使用することができます。

アプリケーション

  • MP3およびポータブルメディアプレーヤー
  • ノートブックコンピュータ
  • スマートフォン

MAX8902EVKIT
MAX8902AおよびMAX8902Bの評価キット

最新のディスカッション

max8902に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品