MAX8667

デュアルLDOおよび個別イネーブル付き、1.5MHzデュアルステップダウンDC-DCコンバータ

業界初のデュアル低入力LDO付きデュアルステップダウンDC-DCコンバータを使って電力および基板スペースを削減

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 小型、3mm x 3mmのTQFNパッケージ
  • 個別の出力イネーブル
  • ステップダウンコンバータ
    • OUT1の保証出力電流:600mA
    • OUT2の保証出力電流:1200mA
    • 小型サイズ2.2µHのチップインダクタ(0805)
    • 出力電圧:0.6V~3.3V (MAX8668)
    • 超高速ライン/負荷過渡
    • 低消費電流:各25µA
  • LDO
    • 300mA保証
    • 低い最低電源電圧:1.7V
    • 低出力ノイズ
MAX8667
デュアルLDOおよび個別イネーブル付き、1.5MHzデュアルステップダウンDC-DCコンバータ
MAX8667、MAX8668:標準動作回路
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
MAX8668EVKIT

MAX8668の評価キット

機能と利点

  • ICパッケージ:3mm x 3mmの小型TQFN
  • 個別イネーブル
  • デュアルステップダウンコンバータ
    • OUT1の保証電流:600mA
    • OUT2の保証電流:1200mA
    • 出力電圧:0.6V~3.3V
    • 電源/過渡負荷に対して超高速
    • 低消費電流:各25µA
  • デュアル300mA LDO
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX8668の評価キット(EVキット)は、デュアルLDO内蔵、デュアルステップダウンDC-DCコンバータのMAX8668を評価する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。MAX8668のEVキットは、2.6V~5.5V電源で動作し、600mAのステップダウン出力、1200mAのステップダウン出力、および2つの300mA LDO出力を提供します。このEVキットは、MAX8668ETEA+が搭載されており、2つの調整可能なステップダウン出力と2つの2.8VプリセットLDO出力を備えています。2つのステップダウンコンバータの調整可能な出力電圧は、1.2V (OUT1)と1.8V (OUT2)に設定され、ボードの抵抗を変更して0.6V~3.3Vに調整することができます。また、MAX8668のEVキットを使って、すべてのバージョンのMAX8667 (プリセットステップダウン/プリセットLDO)またはMAX8668 (調整可能なステップダウン/プリセットLDO)を評価することもできます。利用可能なプリセット出力電圧のリストについては、MAX8667/MAX8668 ICのデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照してください。

アプリケーション

  • 携帯電話/スマートフォン
  • デジタルカメラ、カムコーダ
  • ハンドヘルド機器
  • PCMCIAカード
  • PDAおよびパームトップコンピュータ
  • ポータブルMP3およびDVDプレーヤー

MAX8668EVKIT
MAX8668の評価キット

最新のディスカッション

max8667に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品