MAX8649

リモート検出内蔵、2mm x 2mmのWLP、1.8Aステップダウンレギュレータ

全ライン、負荷、温度範囲で2%以下の電圧精度、高性能アプリケーションプロセッサに最適

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 保証出力電流:1.8A
  • I²C設定可能なVOUT (750mV~1.38V、10mVステップ)
  • 入力動作電源:2.5V~5.5V
  • FETおよび同期整流器内蔵
  • 固定PWMスイッチング周波数:3.25MHz
  • 13MHz/19.2MHz/26MHzシステムクロックに同期可能
  • 小型1.0µHインダクタ
  • 初期精度:0.5% (1.25V出力の場合)
  • 出力精度:2% (全負荷、ライン、および温度範囲)
  • 省電力モードによって軽負荷時の効率が向上
  • 過電圧および過電流保護
  • サーマルシャットダウン保護
  • 400kHz I²Cインタフェース
  • シャットダウン電流:1µA以下
  • 2.2mm x 2.2mmの16ピンWLPパッケージ
MAX8649
リモート検出内蔵、2mm x 2mmのWLP、1.8Aステップダウンレギュレータ
MAX8649:標準動作回路
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 2
MAX8952 製造中 2.5Aステップダウンレギュレータ、リモート検出内蔵、2mm x 2mmのWLPパッケージ
MAX8973A 最終販売 9A、3相ステップダウンスイッチングレギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX8649EVKIT

MAX8649の評価キット

機能と利点

  • 保証出力電流:1.8A
  • I²CプログラマブルVOUT (750mV~1.38V、10mVステップ)
  • 入力動作電源:2.5V~5.5V
  • FETおよび同期整形器内蔵
  • 固定PWMスイッチング周波数:3.25MHz
  • 13MHz/19.2MHz/26MHzシステムクロックに同期可能
  • 小型1µHインダクタ
  • 初期精度:0.5% (1.25V出力の場合)
  • 出力精度:2.0% (全負荷、ライン、および温度範囲)
  • 省電力モードによって軽負荷時の効率が向上
  • 過電圧および過電流保護
  • サーマルシャットダウン保護
  • USB-I²Cインタフェース内蔵

製品詳細

MAX8649の評価キット(EVキット)は、1.8AステップダウンレギュレータのMAX8649を評価する完全実装および試験済み回路です。このEVキットは、2.5V~5.5Vの電源電圧で動作し、最大1.8Aにおいて0.75V~1.38Vに設定可能な電圧を出力します。内蔵のUSB-I²CインタフェースとEVキットソフトウェアによって、出力電圧、動作モード、およびこのICのその他の機能が制御されます。

アプリケーション

  • 携帯電話およびスマートフォン
  • PDAおよびMP3プレーヤー

MAX8649EVKIT
MAX8649の評価キット

最新のディスカッション

max8649に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品