MAX7651
フラッシュプログラマブル12ビット集積化データ収集システム
Viewing:
製品の詳細
- 12-Bit 53ksps ADC with Fully Differential Inputs
- Dual 8-Bit PWM DAC Outputs
- Three Timers
- 4-Clock Cycle 8051-Compatible Instruction Set with Dual Data Pointers
- Programmable Watchdog Supervisor
- Four Parallel I/O Ports
- Dual Serial I/O Ports (up to 375kb)
- +3V or +5V Single-Supply Operation
- DC to 12MHz Clock Speed
- 64-Pin TQFP Package
アプリケーション
- データロギング
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- データフォーマット化付きマルチチャネルデータ収集
- ポータブルデータ収集システム
- スマートトランスミッタ
- 温度制御
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 4
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max7651に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める