MAX7491
製造中デュアル、ユニバーサル、スイッチトキャパシタフィルタ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.07
製品の詳細
- 16ピンQSOPパッケージのデュアル2次フィルタ
- 高精度
- Q精度:±0.2%
- クロック対中心周波数誤差:±0.2%
- レイルトゥレイル入出力動作
- 単一電源動作:+5V (MAX7490)または+3V (MAX7491)
- 内部または外部クロック
- ハイパス、ローパス、バンドパス、およびノッチフィルタ
- クロック対中心周波数比:100:1
- 内部サンプリング対中心周波数比:200:1
- 中心周波数:最大40kHz
- 多極フィルタ用の簡単なカスケード接続
- 低電力シャットダウン:1µA以下
MAX7490/MAX7491は、2つの同一の低電力、低電圧、広ダイナミックレンジ、レイルトゥレイル、2次スイッチトキャパシタビルディングブロックで構成されています。2つのフィルタ部はそれぞれ2~4個の外部抵抗と組み合わせて、バンドパス、ローパス、ハイパス、およびノッチ(帯域阻止)の標準の2次機能全てを形成できます。これらの機能のうちの3つは、同時に使用できます。4次フィルタは、2つの2次フィルタ部をカスケード接続することにより実現できます。同様に、より高次のフィルタは、複数のMAX7490/MAX7491をカスケード接続することにより容易に形成できます。
これらのデバイスは、セルフクロック動作(外付けコンデンサが必要)、またはカットオフ周波数の制御を正確に行う場合には外部クロック動作の2種類のクロック動作が可能です。クロック対中心周波数の比率は100:1です。サンプリングはクロック周波数の2倍の周波数で実施され、カットオフ周波数とナイキスト周波数を更に分離しています。
MAX7490/MAX7491は内部に電源スプリッタを備えており、単一電源動作に必要とされる正確なコモン電圧を確立します。MAX7490は単一の+5V電源で動作し、MAX7491は単一の+3V電源で動作します。これらの2つの製品は低電力シャットダウンモードを備えており、16ピンQSOPパッケージで提供されています。
アプリケーション
- 適応型フィルタ
- ADCアンチエイリアシング
- マルチポールフィルタ
- 位相ロックループ(PLL)
- ポストDACフィルタ
- セットトップボックス
- 同調可能アクティブフィルタ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX7491CEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX7491EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX7491EEE+T | 16-QSOP-150_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX7491CEE+ | 製造中 | |
MAX7491EEE+ | 製造中 | |
MAX7491EEE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ローパス・フィルタ 8 | ||
MAX7408 | 製造中 | 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ |
MAX7409 | 製造中 | 5次、ローパス、スイッチトキャパシタフィルタ |
MAX7410 | 製造中 | 5次、ローパス、スイッチトキャパシタフィルタ |
MAX7411 | 製造中 | 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ |
MAX7412 | 製造中 | 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ |
MAX7413 | 製造中 | 5次、ローパス、スイッチトキャパシタフィルタ |
MAX7414 | 製造中 | 5次、ローパス、スイッチトキャパシタフィルタ |
MAX7415 | 製造中 | 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ |
最新のディスカッション
max7491に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める