MAX7480
製造中8次、ローパス、バタワース、スイッチトキャパシタフィルタ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.04
Viewing:
製品の詳細
- 8次ローパスバタワースフィルタ
- 低ノイズ・低歪み:-73dB (THD + ノイズ)
- コーナ周波数はクロック同調可能:1Hz~2kHz
- クロック・コーナ比:100:1
- 単一電源:+5V
- 低電力
- 2.9mA (動作モード)
- 0.2µA (シャットダウンモード)
- パッケージ:8ピンSO/DIP
- 低出力オフセット:±5mV
MAX7480は+5V単一電源で動作する8次ローパス、バタワース式スイッチトキャパシタフィルタ(SCF)です。このデバイスは消費電流が僅か2.9mAで、コーナ周波数として1Hz~2kHzが可能であるため、ローパワーポストDACフィルタリングおよびアンチエイリアシングアプリケーションに最適です。MAX7480は消費電流を0.2µAに低減するシャットダウンモードを備えています。
クロッキングは、外部コンデンサを使ったセルフクロッキングと、コーナ周波数を厳密に制御するための外部クロッキングが可能です。オフセット調節ピンにより、DC出力レベルの調節が可能です。
MAX7480バタワースフィルタは極めて平坦なパスバンド応答を提供します。固定応答のため、クロック周波数を選択する設計作業が単純化されます。
アプリケーション
- ADCアンチエイリアシング
- ポストDACフィルタ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX7480EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX7480ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX7480ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX7480ESA+ | 製造中 | |
MAX7480ESA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。