MAX7456
EEPROM内蔵、シングルチャネルモノクローム・オンスクリーンディスプレイ
業界初、国際市場向けにユーザプログラム可能な文字/グラフィックを可能にする、EEPROM内蔵、OSDジェネレータ
Viewing:
製品の詳細
- 256のユーザ定義文字または絵文字をEEPROMに保存
- 文字サイズ:12 x 18ピクセル
- 点滅、反転、および背景制御の文字特性
- 行ごとに選択可能な輝度
- 最大16行 x 30文字を表示
- ビデオドライバ出力のサグ補償
- LOS、アクティブローVSYNC、アクティブローHSYNC、およびクロック出力
- シンクジェネレータ内蔵
- NTSCおよびPAL互換
- SPI対応シリアルインタフェース
- プログラム済みの文字セットで出荷
シングルチャネルモノクローム・オンスクリーンディスプレイ(OSD)ジェネレータのMAX7456は、外付けのビデオドライバ、シンクセパレータ、ビデオスイッチ、およびEEPROMが不要なため、システムコストを削減します。MAX7456は、NTSCおよびPAL規格のユーザプログラマブルな256文字を提供することによって、国内および海外のあらゆる市場に対応します。MAX7456は、任意の文字とサイズを使った、会社ロゴ、カスタムグラフィック、時刻、および日付などの情報の表示が容易です。MAX7456は、256個の文字と絵文字がプリロードされており、SPI™ポートを介してインサーキットで再プログラムすることができます。
MAX7456は、28ピンTSSOPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 民生用エレクトロニクス
- 客室エンタテイメント
- 産業用アプリケーション
- セキュリティカメラ
- セキュリティ切替えシステム