MAX7420
製造中5次、ローパス、スイッチトキャパシタフィルタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.09
製品の詳細
- 5次ローパスフィルタ
- エリプティック応答(MAX7418/MAX7421/MAX7422/MAX7425)
- ベッセル応答(MAX7419/MAX7423)
- バタワース応答(MAX7420/MAX7424)
- コーナ周波数はクロック同調可能:1Hz~45kHz
- 単一電源動作:
- +5V (MAX7418~MAX7421)
- +3V (MAX7422~MAX7425)
- 低電力:
- 3mA (動作モード)
- 0.2µA (シャットダウンモード)
- パッケージ:8ピンµMAX®
- 低出力オフセット:±4mV
MAX7418~MAX7425は、単一電源+5V (MAX7418~MAX7421)または単一電源+3V (MAX7422~MAX7425)で動作する5次のローパススイッチトキャパシタフィルタ(SCF)です。これらのデバイスの消費電流は僅か3mAで、コーナ周波数として1Hz~45kHzが可能であるため、低消費電力のポストDACフィルタリングやアンチエイリアシングアプリケーションに最適です。また、消費電流を0.2µAに低減するシャットダウンモードも備わっています。
これらのデバイスでは、外付コンデンサを使ったセルフクロックと、コーナ周波数を正確に制御するための外部クロックの2種類のクロック動作が可能です。DC出力レベルはオフセット調整ピンで調整できます。
MAX7418/MAX7422は、遷移比1.6という急峻なロールオフ特性と、53dBの阻止帯域減衰量を実現します。MAX7421/MAX7425は、遷移比1.25という急峻なロールオフ特性と、37dBの阻止帯域減衰量を実現します。MAX7419/MAX7423ベッセルフィルタは低オーバシュートおよび高速セトリング特性を、MAX7420/MAX7424バタワースフィルタは極めて平坦な通過帯域応答を備えています。これらの固定応答により、クロック周波数を選択する設計作業が簡単になります。
アプリケーション
- ADCアンチエイリアシング
- CT2基地局
- DACポストフィルタ
- スピーチ処理
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX7420CUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX7420CUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX7420EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX7420EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX7420CUA+ | 製造中 | |
MAX7420CUA+T | 製造中 | |
MAX7420EUA+ | 製造中 | |
MAX7420EUA+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ローパス・フィルタ 8 | ||
MAX7408 | 製造中 | 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ |
MAX7409 | 製造中 | 5次、ローパス、スイッチトキャパシタフィルタ |
MAX7410 | 製造中 | 5次、ローパス、スイッチトキャパシタフィルタ |
MAX7411 | 製造中 | 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ |
MAX7412 | 製造中 | 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ |
MAX7413 | 製造中 | 5次、ローパス、スイッチトキャパシタフィルタ |
MAX7414 | 製造中 | 5次、ローパス、スイッチトキャパシタフィルタ |
MAX7415 | 製造中 | 5次、ローパス、エリプティック、スイッチトキャパシタフィルタ |