MAX7394
イネーブルまたは自動イネーブル付き高精度シリコン発振器
製品の詳細
MAX7393/MAX7394は高精度シリコン発振器で、+2.4V~+3.6Vの動作電源電圧範囲のシステム内の水晶、セラミック共振器、および水晶発振器モジュールを置き換えます。
MAX7393/MAX7394は、イネーブル(MAX7394)または自動イネーブル(MAX7393)付きの温度補償型の高精度発振器から構成されています。MAX7393/MAX7394は、水晶および共振器と同様に特定の周波数で供給されます。出力周波数精度は、0℃~+85℃の温度範囲で±0.25% (TDFN)と±1.3% (µDFN)以内、および-40℃~+125℃の温度範囲で±1.0% (TDFN)と±1.8% (µDFN)以内に保証されています。
小型サイズと信頼性の高い動作によって、MAX7393/MAX7394は高精度が必要なスペースに制約があるアプリケーションや環境的に厳しいアプリケーションに最適です。MAX7393/MAX7394の高精度は、USBアプリケーション、コンピュータ、および白物製品での使用に最適です。
MAX7393/MAX7394は、3mm x 3mmの6ピンTDFNおよび2mm x 2mmのµDFNパッケージで提供されます。これらのデバイスは、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- CANノード
- コンピュータ
- ハンドヘルド製品
- USB
- 白物家電
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX7394に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める