MAX7390

ウォッチドッグ付マイクロコントローラ用クロック発振器

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単一パッケージに堅牢なマイクロコントローラ用クロックと監視機能を搭載
  • リセットおよびウォッチドッグ機能を内蔵
  • 端子でプログラマブルなウォッチドッグタイムアウト
  • 速度の選択
  • 動作電圧:+2.7V~+5.5V
  • 出荷時に設定済みの発振器
  • 最低1.1Vの電源電圧まで有効なリセット
  • クロック出力ドライブ電流:±10mA
  • 総合精度:±4% (-40℃~+125℃)
  • 総合精度:±2.75% (0℃~+85℃)
  • 動作電流:5.5mA (12MHzバージョン)
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 8ピンµMAX表面実装パッケージ
  • 出荷時にプリセットされる周波数:1MHz~16MHz
  • MAX7390
    ウォッチドッグ付マイクロコントローラ用クロック発振器
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ハードウェア・エコシステム

    製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
    Product 3
    MAX7387 ウォッチドッグおよび電源障害機能付きシステム監視発振器
    MAX7388 ウォッチドッグおよび電源障害機能付きシステム監視発振器
    MAX7391 パワーフェイル付き、高速スイッチングクロックジェネレータ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    最新のディスカッション

    MAX7390に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品